Fresa a testa torica DLC, 2DLCM-R (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2DLCM2R0.2
2DLCM3R0.2
2DLCM3R0.5
2DLCM4R0.2
2DLCM4R0.5
2DLCM5R0.2
2DLCM5R0.5
2DLCM6R0.3
2DLCM6R0.5
2DLCM6R1
2DLCM7R0.3
2DLCM7R0.5
2DLCM7R1
2DLCM8R0.3
2DLCM8R0.5
2DLCM8R1
2DLCM10R0.3
2DLCM10R0.5
2DLCM10R1
2DLCM12R0.5
2DLCM12R1
2DLCM12R2
2DLCM16R0.5
2DLCM16R1
2DLCM16R2
2DLCM16R3
2DLCM20R0.5
2DLCM20R1
2DLCM20R2
2DLCM20R3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
Corner Radius r
(mm)
O.D. Dc
(mm)

83.54 €

1 Disponibile 6 giorni 20.26404-0.014~-0.0280.22

99.52 €

1 Disponibile 6 giorni 30.28456-0.014~-0.0280.23

90.71 €

1 Disponibile 7 giorni 30.58456-0.014~-0.0280.53

93.57 €

1 Disponibile 6 giorni 40.211456-0.020~-0.0380.24

93.34 €

1 Disponibile 6 giorni 40.511456-0.020~-0.0380.54

106.24 €

1 Disponibile 6 giorni 50.213506-0.020~-0.0380.25

106.24 €

1 Disponibile 6 giorni 50.513506-0.020~-0.0380.55

122.32 €

1 Disponibile 6 giorni 60.313506-0.020~-0.0380.36

113.54 €

1 Disponibile 7 giorni 60.513506-0.020~-0.0380.56

113.54 €

1 Disponibile 6 giorni 6113506-0.020~-0.03816

137.24 €

1 Disponibile 6 giorni 70.316608-0.025~-0.0470.37

137.24 €

1 Disponibile 6 giorni 70.516608-0.025~-0.0470.57

137.24 €

1 Disponibile 6 giorni 7116608-0.025~-0.04717

140.66 €

1 Disponibile 6 giorni 80.319608-0.025~-0.0470.38

140.66 €

1 Disponibile 6 giorni 80.519608-0.025~-0.0470.58

140.66 €

1 Disponibile 6 giorni 8119608-0.025~-0.04718

118.42 €

1 Disponibile 6 giorni 100.3227010-0.025~-0.0470.310

113.63 €

1 Disponibile 6 giorni 100.5227010-0.025~-0.0470.510

113.63 €

1 Disponibile 7 giorni 101227010-0.025~-0.047110

141.00 €

1 Disponibile 6 giorni 120.5267512-0.032~-0.0590.512

141.00 €

1 Disponibile 6 giorni 121267512-0.032~-0.059112

160.92 €

1 Disponibile 6 giorni 122267512-0.032~-0.059212

278.91 €

1 Disponibile 6 giorni 160.5329016-0.032~-0.0590.516

278.91 €

1 Disponibile 6 giorni 161329016-0.032~-0.059116

288.46 €

1 Disponibile 6 giorni 162329016-0.032~-0.059216

278.91 €

1 Disponibile 6 giorni 163329016-0.032~-0.059316

408.39 €

1 Disponibile 6 giorni 200.53810020-0.032~-0.0590.520

408.39 €

1 Disponibile 6 giorni 2013810020-0.032~-0.059120

488.87 €

1 Disponibile 6 giorni 2023810020-0.032~-0.059220

408.39 €

1 Disponibile 6 giorni 2033810020-0.032~-0.059320

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio / Rame Number of flutes(sheet) 2 Type Raggio
Machining Application Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati Coating DLC Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico