Fresa standard G, a 4 tagli, 4GE

Fresa standard G, a 4 tagli, 4GE

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

It is a general-purpose coating end drill for machining from steel and stainless steel to aluminum. Suitable for side surface machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4GE4
4GE5.5
4GE6
4GE6.5
4GE7
4GE9.5
4GE10
4GE11
4GE20
4GE30
4GE42X42
4GE45X42
4GE48X42
4GE50X42
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

47.73 €

1 6 giorni 412860

56.30 €

1 6 giorni 5.515860

45.91 €

1 6 giorni 615860

52.41 €

1 8 giorni 6.5201065

52.41 €

1 6 giorni 7201065

58.43 €

1 6 giorni 9.5251075

55.87 €

1 8 giorni 10251075

75.82 €

1 8 giorni 11301280

157.94 €

1 6 giorni 204520110

247.38 €

1 6 giorni 305525125

641.44 €

1 6 giorni 426542155

746.56 €

1 6 giorni 457042160

790.70 €

1 6 giorni 487042160

861.95 €

1 6 giorni 507042160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Cobalto HSS Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Coating TiN
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico