• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa SG-FAX, tipo lungo, a 2 tagli, SL2SGE

Fresa SG-FAX, tipo lungo, a 2 tagli, SL2SGE

General purpose coated end mill.

[Features]
· Capable of machining from steel and stainless steel to aluminum.
· Suitable for grooving deep grooves or in deep locations.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SL2SGE3
SL2SGE4
SL2SGE5
SL2SGE6
SL2SGE7
SL2SGE8
SL2SGE9
SL2SGE10
SL2SGE11
SL2SGE12
SL2SGE13
SL2SGE14
SL2SGE15
SL2SGE16
SL2SGE17
SL2SGE18
SL2SGE19
SL2SGE20
SL2SGE21
SL2SGE22
SL2SGE23
SL2SGE24
SL2SGE25
SL2SGE26
SL2SGE27
SL2SGE28
SL2SGE29
SL2SGE30
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

41.12 €

4 giorni 315665

41.28 €

4 giorni 420870

41.31 €

4 giorni 525875

41.31 €

4 giorni 625875

48.10 €

4 giorni 7351095

48.10 €

4 giorni 8351095

53.55 €

4 giorni 94510110

53.93 €

4 giorni 104512110

65.59 €

4 giorni 115512120

65.59 €

4 giorni 125512120

90.81 €

4 giorni 135516125

90.81 €

4 giorni 145516125

100.30 €

4 giorni 156516135

111.92 €

4 giorni 166516135

100.13 €

4 giorni 176520145

100.13 €

4 giorni 186520145

114.36 €

4 giorni 197520155

114.36 €

4 giorni 207520155

145.16 €

4 giorni 217520165

145.16 €

4 giorni 227520165

178.90 €

4 giorni 239025180

178.90 €

4 giorni 249025180

178.90 €

4 giorni 259025180

197.80 €

4 giorni 269025180

230.86 €

4 giorni 279025180

230.86 €

4 giorni 289025180

283.61 €

4 giorni 299025180

283.61 €

4 giorni 309025180

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Blade shape type Square Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Alloy HSS Machining Application Plane / Side / Groove / Inclined Cuts Coating TiCN
Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico