• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

A 2 tagli, tipo super duro, tipo lungo, SL2SE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SL2SE3
SL2SE4
SL2SE5
SL2SE6
SL2SE7
SL2SE8
SL2SE9
SL2SE10
SL2SE11
SL2SE12
SL2SE13
SL2SE14
SL2SE15
SL2SE16
SL2SE17
SL2SE18
SL2SE19
SL2SE20
SL2SE21
SL2SE22
SL2SE23
SL2SE24
SL2SE25
SL2SE26
SL2SE27
SL2SE28
SL2SE29
SL2SE30
SL2SE31
SL2SE32
SL2SE33
SL2SE34
SL2SE35
SL2SE36
SL2SE37
SL2SE38
SL2SE39
SL2SE40
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

23.43 €

4 giorni 315660

23.43 €

4 giorni 420860

23.43 €

4 giorni 525865

23.97 €

4 giorni 625865

27.37 €

4 giorni 7351080

27.37 €

4 giorni 8351080

30.25 €

4 giorni 9451095

29.70 €

4 giorni 10451095

36.20 €

4 giorni 115512105

36.75 €

4 giorni 125512105

45.74 €

4 giorni 135516110

45.74 €

4 giorni 145516110

50.40 €

4 giorni 156516120

55.90 €

4 giorni 166516120

68.22 €

4 giorni 176520130

67.67 €

4 giorni 186520130

77.44 €

4 giorni 197520140

77.44 €

4 giorni 207520140

98.52 €

4 giorni 217520140

98.52 €

4 giorni 227520140

90.71 €

4 giorni 239025160

90.71 €

4 giorni 249025160

90.71 €

4 giorni 259025160

99.01 €

4 giorni 269025160

118.57 €

4 giorni 279025160

115.61 €

4 giorni 289025160

142.88 €

4 giorni 299025160

139.92 €

4 giorni 309025160

174.29 €

4 giorni 3110532190

170.14 €

4 giorni 3210532190

216.23 €

4 giorni 3310532190

212.69 €

4 giorni 3410532190

212.69 €

4 giorni 3510532190

224.50 €

4 giorni 3610532190

253.75 €

4 giorni 3712532210

250.22 €

4 giorni 3812532210

299.08 €

4 giorni 3912532210

293.19 €

4 giorni 4012532210

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material general steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Blade shape type Square Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt HSS Machining Application Plane / Side / Groove / Inclined Cuts Coating Non-Coated
Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico