Punta a centrare AG, tipo AGSTD

Punta a centrare AG, tipo AGSTD

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
HSS drill which is capable of speedy centering, chamfering and V-grooving and boasts a long service life.
[Features]
· Highly accurate positioning is possible with good bite.
· The sharp blade produces a beautifully finished surface.
[Applications]
· Can be used for various processing, from chamfering to V groove machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AGSTD3.0-60
AGSTD3.0-90
AGSTD3.0-120
AGSTD3.0-140
AGSTD4.0-60
AGSTD4.0-90
AGSTD4.0-120
AGSTD4.0-140
AGSTD5.0-60
AGSTD5.0-90
AGSTD5.0-120
AGSTD5.0-140
AGSTD6.0-60
AGSTD6.0-90
AGSTD6.0-120
AGSTD6.0-140
AGSTD8.0-60
AGSTD8.0-90
AGSTD8.0-120
AGSTD8.0-140
AGSTD10.0-60
AGSTD10.0-120
AGSTD10.0-140
AGSTD12.0-90
AGSTD12.0-120
AGSTD12.0-140
AGSTD16.0-60
AGSTD16.0-90
AGSTD16.0-120
AGSTD16.0-140
AGSTD20.0-60
AGSTD20.0-90
AGSTD20.0-120
AGSTD20.0-140
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Chamfer angle θ Overall Length L
(mm)
Tip diameter D1
(mm)

21.44 €

1 10 giorni 3960°480.75

21.88 €

1 6 giorni 3990°48-

30.31 €

1 10 giorni 39120°48-

29.16 €

1 6 giorni 39140°48-

30.22 €

1 7 giorni 41260°521

17.68 €

1 6 giorni 41290°52-

21.34 €

1 6 giorni 412120°52-

22.56 €

1 10 giorni 412140°52-

27.31 €

1 10 giorni 51460°601.25

25.94 €

1 6 giorni 51490°60-

27.31 €

1 10 giorni 514120°60-

36.12 €

1 10 giorni 514140°60-

28.87 €

2 10 giorni 61560°661.5

22.63 €

1 6 giorni 61590°66-

22.63 €

1 6 giorni 615120°66-

27.31 €

1 6 giorni 615140°66-

34.45 €

1 6 giorni 82060°792

36.26 €

1 10 giorni 82090°79-

36.26 €

1 10 giorni 820120°79-

36.26 €

1 10 giorni 820140°79-

41.49 €

1 6 giorni 102560°892.5

50.08 €

1 6 giorni 1025120°89-

52.82 €

1 6 giorni 1025140°89-

73.19 €

1 6 giorni 123090°102-

73.19 €

1 10 giorni 1230120°102-

73.19 €

1 10 giorni 1230140°102-

109.74 €

1 10 giorni 163560°1154

104.20 €

1 6 giorni 163590°115-

104.20 €

1 6 giorni 1635120°115-

115.70 €

1 6 giorni 1635140°115-

155.12 €

1 10 giorni 204060°1315

155.12 €

1 10 giorni 204090°131-

158.73 €

1 10 giorni 2040120°131-

147.04 €

1 10 giorni 2040140°131-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Tool Material Type Cobalto HSS

Supporto tecnico