Punta Aqua Drill 3 taglienti AQD3F (Codici componente)

Punta Aqua Drill 3 taglienti AQD3F

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

3-flute carbide drill capable of high-precision drilling and reamer-less processing.
[Features]
· High-precision drilling is possible due to the 3-flute cutting edge excellent in cutting balance. It also supports reamer-less processing.
· Aqua Drill 3-Flute has a proprietary thinning shape and good sharpness for minimal cutting resistance.
· Highly lubricating aqua coating and groove shape for excellent chipping discharge without clogging, enabling consistent hole drilling.
[Applications]
· High-precision drilling is made possible by the 3-flute cutting edge with excellent cutting balance and negative corner with high centrality.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AQD3F3.0
AQD3F3.1
AQD3F3.2
AQD3F3.3
AQD3F3.4
AQD3F3.5
AQD3F3.6
AQD3F3.7
AQD3F3.8
AQD3F3.9
AQD3F4.0
AQD3F4.1
AQD3F4.2
AQD3F4.3
AQD3F4.4
AQD3F4.5
AQD3F4.6
AQD3F4.7
AQD3F4.8
AQD3F4.9
AQD3F4.21
AQD3F5.0
AQD3F5.05
AQD3F5.1
AQD3F5.2
AQD3F5.3
AQD3F5.4
AQD3F5.5
AQD3F5.6
AQD3F5.7
AQD3F5.8
AQD3F5.9
AQD3F5.79
AQD3F6.0
AQD3F6.1
AQD3F6.2
AQD3F6.3
AQD3F6.4
AQD3F6.5
AQD3F6.6
AQD3F6.7
AQD3F6.8
AQD3F6.9
AQD3F7.0
AQD3F7.1
AQD3F7.2
AQD3F7.3
AQD3F7.4
AQD3F7.5
AQD3F7.6
AQD3F7.7
AQD3F7.8
AQD3F7.9
AQD3F8.0
AQD3F8.1
AQD3F8.2
AQD3F8.3
AQD3F8.4
AQD3F8.5
AQD3F8.6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type shank diameter Ds
(mm)

38.41 €

1 6 giorni 31648A gambo dritto3

111.98 €

1 6 giorni 3.11850Punta a gambo dritto4

103.10 €

1 6 giorni 3.21850Punta a gambo dritto4

103.10 €

1 6 giorni 3.31850Punta a gambo dritto4

103.10 €

1 6 giorni 3.42052Punta a gambo dritto4

103.10 €

1 7 giorni 3.52052Punta a gambo dritto4

108.95 €

1 6 giorni 3.62052Punta a gambo dritto4

108.95 €

1 6 giorni 3.72052Punta a gambo dritto4

108.95 €

1 7 giorni 3.82254Punta a gambo dritto4

108.95 €

1 6 giorni 3.92254Punta a gambo dritto4

108.95 €

1 6 giorni 42254A gambo dritto4

116.56 €

1 7 giorni 4.12266Punta a gambo dritto6

116.56 €

1 6 giorni 4.22266Punta a gambo dritto6

116.57 €

1 6 giorni 4.32468Punta a gambo dritto6

116.57 €

1 6 giorni 4.42468Punta a gambo dritto6

125.29 €

1 6 giorni 4.52468Punta a gambo dritto6

124.40 €

1 6 giorni 4.62468Punta a gambo dritto6

124.40 €

1 6 giorni 4.72468Punta a gambo dritto6

124.42 €

1 6 giorni 4.82670Punta a gambo dritto6

133.13 €

1 6 giorni 4.92670Punta a gambo dritto6

140.97 €

1 6 giorni 4.212266Punta a gambo dritto6

124.42 €

1 6 giorni 52670Punta a gambo dritto6

159.49 €

1 6 giorni 5.052670Punta a gambo dritto6

132.14 €

1 7 giorni 5.12670Punta a gambo dritto6

132.14 €

1 6 giorni 5.22670Punta a gambo dritto6

132.14 €

1 6 giorni 5.32670Punta a gambo dritto6

132.14 €

1 6 giorni 5.42872Punta a gambo dritto6

132.14 €

1 6 giorni 5.52872Punta a gambo dritto6

145.81 €

1 6 giorni 5.62872Punta a gambo dritto6

137.11 €

1 6 giorni 5.72872Punta a gambo dritto6

137.11 €

1 6 giorni 5.82872Punta a gambo dritto6

137.11 €

1 6 giorni 5.92872Punta a gambo dritto6

116.31 €

1 6 giorni 5.792872Punta a gambo dritto6

137.11 €

1 6 giorni 62872A gambo dritto6

137.33 €

1 6 giorni 6.13175Punta a gambo dritto8

137.33 €

1 6 giorni 6.23175Punta a gambo dritto8

137.33 €

1 6 giorni 6.33175Punta a gambo dritto8

137.33 €

1 6 giorni 6.43175Punta a gambo dritto8

137.33 €

1 6 giorni 6.53175Punta a gambo dritto8

147.29 €

1 6 giorni 6.63175Punta a gambo dritto8

147.29 €

1 6 giorni 6.73175Punta a gambo dritto8

147.31 €

1 7 giorni 6.83478Punta a gambo dritto8

147.31 €

1 6 giorni 6.93478Punta a gambo dritto8

155.77 €

1 6 giorni 73478Punta a gambo dritto8

156.02 €

1 6 giorni 7.13478Punta a gambo dritto8

156.02 €

1 6 giorni 7.23478Punta a gambo dritto8

156.02 €

1 6 giorni 7.33478Punta a gambo dritto8

156.02 €

1 6 giorni 7.43478Punta a gambo dritto8

156.02 €

1 6 giorni 7.53478Punta a gambo dritto8

162.26 €

1 6 giorni 7.63781Punta a gambo dritto8

162.26 €

1 6 giorni 7.73781Punta a gambo dritto8

162.26 €

1 6 giorni 7.83781Punta a gambo dritto8

162.26 €

1 6 giorni 7.93781Punta a gambo dritto8

162.26 €

1 6 giorni 83781A gambo dritto8

121.43 €

1 7 giorni 8.13787Punta a gambo dritto10

121.43 €

1 6 giorni 8.23787Punta a gambo dritto10

121.43 €

1 6 giorni 8.33787Punta a gambo dritto10

121.43 €

1 6 giorni 8.43787Punta a gambo dritto10

121.43 €

1 6 giorni 8.53787Punta a gambo dritto10

126.67 €

1 6 giorni 8.64090Punta a gambo dritto10

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Ghisa Tool Material Type Carburo Coating Y/N Disponibile
Coating Type Altro With/without Oil Hole N/A tip angle(Degree) 150
Units Ordered(Book) 1 Coating Details AQEX Coating

Supporto tecnico