Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AQDEXOH5D0250 |
AQDEXOH5D0310 |
AQDEXOH5D0400 |
AQDEXOH5D0870 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | shank diameter Ds (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.08 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 20 | 68 | Punta a gambo dritto | 3 | ||
120.91 € | 1 | 6 giorni | 3.1 | 32 | 86 | Punta a gambo dritto | 4 | ||
128.81 € | 1 | 6 giorni | 4 | 36 | 86 | A gambo dritto | 4 | ||
184.13 € | 1 | 6 giorni | 8.7 | 72 | 127 | Punta a gambo dritto | 9 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Titanio | Tool Material Type | Carburo | Coating Y/N | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Altro | With/without Oil Hole | Disponibile | tip angle(Degree) | 135 |
Units Ordered(Book) | 1 | Coating Details | AQEX Coating |
Configura
Proprietà di base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
shank diameter Ds(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali