Codice articolo del costruttore: AQDR3.7
Marca: NACHI(FUJIKOSHI)
Prezzo: 85.09 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Diameter Dc: 3.7 mm
Groove Length L: 24 mm
Overall Length L: 56 mm
Shank Type: Punta a gambo dritto
shank diameter Ds: 4 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AQDR3.7
Codice componente
|
---|
AQDR3.7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | shank diameter Ds (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.09 € | 1 | 6 giorni | 3.7 | 24 | 56 | Punta a gambo dritto | 4 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa | Tool Material Type | Carburo | Coating Y/N | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Altro | With/without Oil Hole | N/A | tip angle(Degree) | 140 |
Units Ordered(Book) | 1 | Coating Details | AQEX Coating |
Si trova sulla pagina di Punta standard Aqua Drill Regular AQDR, il codice articolo è il seguente: AQDR3.7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AQDR3.7.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
shank diameter Ds(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AQDR10.0 |
AQDR4.1 |
AQDR4.9 |
AQDR5.3 |
AQDR5.4 |
AQDR5.9 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | shank diameter Ds (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.13 € | 1 | 6 giorni | 10 | 60 | 110 | A gambo dritto | 10 | ||
124.98 € | 1 | 6 giorni | 4.1 | 27 | 71 | Punta a gambo dritto | 6 | ||
104.40 € | 1 | 6 giorni | 4.9 | 33 | 77 | Punta a gambo dritto | 6 | ||
103.39 € | 1 | 6 giorni | 5.3 | 38 | 82 | Punta a gambo dritto | 6 | ||
110.11 € | 1 | 6 giorni | 5.4 | 38 | 82 | Punta a gambo dritto | 6 | ||
114.89 € | 1 | 6 giorni | 5.9 | 41 | 85 | Punta a gambo dritto | 6 |