Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AQDED3F6.0
Diameter Dc(mm) | 6 | Groove Length L(mm) | 28 | work material | Acciaio generico / Ghisa |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Carburo | Overall Length L(mm) | 72 | Shank Type | A gambo dritto |
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | Altro | With/without Oil Hole | N/A |
shank diameter Ds(mm) | 6 | tip angle(Degree) | 180 | Units Ordered(Book) | 1 |
Coating Details | AQEX Coating |
Si trova sulla pagina di Punta Aqua Drill 3 tagli AQDED3F, il codice articolo è il seguente: AQDED3F6.0.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AQDED3F6.0.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali