Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SD2.12 |
SD4.0 |
SD5.0 |
SD11.9 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Units Ordered (Book) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.57 € | 10 | 6 giorni | 2.12 | 29 | 55 | 10 | ||
5.15 € | 10 | 6 giorni | 4 | 54 | 83 | 10 | ||
7.17 € | 10 | 6 giorni | 5 | 62 | 92 | 10 | ||
48.19 € | 5 | 6 giorni | 11.9 | 109 | 146 | 5 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Ghisa / Alluminio | Tool Material Type | Acciaio rapido | Shank Type | A gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento | With/without Oil Hole | N/A |
tip angle(Degree) | 118 |
Configura
Proprietà di base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali