Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Chamfer angle θ | Overall Length L (mm) | Tip diameter D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.52 € | 1 | 10 giorni | 3 | 9 | 60° | 75 | 0.75 | ||
34.52 € | 1 | 10 giorni | 3 | 9 | 90° | 75 | - | ||
32.76 € | 1 | 8 giorni | 3 | 9 | 120° | 75 | - | ||
32.76 € | 1 | 8 giorni | 3 | 9 | 140° | 75 | - | ||
39.18 € | 1 | 8 giorni | 4 | 12 | 60° | 100 | 1 | ||
39.18 € | 1 | 6 giorni | 4 | 12 | 90° | 100 | - | ||
42.25 € | 1 | 8 giorni | 4 | 12 | 120° | 100 | - | ||
50.05 € | 1 | 6 giorni | 4 | 12 | 140° | 100 | - | ||
57.16 € | 1 | 10 giorni | 5 | 14 | 60° | 100 | 1.25 | ||
45.92 € | 1 | 6 giorni | 5 | 14 | 90° | 100 | - | ||
48.43 € | 1 | 6 giorni | 5 | 14 | 120° | 100 | - | ||
45.92 € | 1 | 8 giorni | 5 | 14 | 140° | 100 | - | ||
42.99 € 20.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | 15 | 60° | 150 | 1.5 | |
51.31 € | 1 | 8 giorni | 6 | 15 | 90° | 150 | - | ||
62.50 € | 1 | 6 giorni | 6 | 15 | 120° | 150 | - | ||
62.50 € | 1 | 10 giorni | 6 | 15 | 140° | 150 | - | ||
58.39 € | 1 | 8 giorni | 8 | 20 | 60° | 150 | 2 | ||
61.62 € | 1 | 10 giorni | 8 | 20 | 90° | 150 | - | ||
61.62 € | 1 | 10 giorni | 8 | 20 | 120° | 150 | - | ||
69.61 € | 1 | 6 giorni | 8 | 20 | 140° | 150 | - | ||
80.94 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 60° | 200 | 2.5 | ||
87.11 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 90° | 200 | - | ||
85.34 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 120° | 200 | - | ||
80.94 € | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | 140° | 200 | - | ||
92.72 € | 1 | 8 giorni | 12 | 30 | 60° | 200 | 3 | ||
99.77 € | 1 | 6 giorni | 12 | 30 | 90° | 200 | - | ||
97.71 € | 1 | 6 giorni | 12 | 30 | 120° | 200 | - | ||
92.72 € | 1 | 8 giorni | 12 | 30 | 140° | 200 | - |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Tool Material Type | Cobalto HSS |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Chamfer angle θ
Overall Length L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali