Punta in HSS DLC, tipo DLCHD

Punta in HSS DLC, tipo DLCHD
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
High-speed drill for high efficiency machining of aluminum alloys.
[Features]
· It utilizes DLC coating (diamond-like carbon) with high hardness, a low coefficient of friction and abrasion resistance.
· Has low adhesion and eliminates troubles such as chip clogging which are likely to occur in aluminum processing.
[Applications]
· The coefficient of friction is small, and since the aluminum is unlikely to weld, high friction efficiency with aluminum alloys is demonstrated.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DLCHD1.0
DLCHD1.2
DLCHD1.3
DLCHD1.4
DLCHD1.5
DLCHD1.6
DLCHD1.7
DLCHD1.8
DLCHD1.9
DLCHD2.0
DLCHD2.1
DLCHD2.2
DLCHD2.3
DLCHD2.4
DLCHD2.5
DLCHD2.6
DLCHD2.7
DLCHD2.8
DLCHD2.9
DLCHD3.0
DLCHD3.1
DLCHD3.2
DLCHD3.3
DLCHD3.4
DLCHD3.5
DLCHD3.6
DLCHD3.7
DLCHD3.8
DLCHD3.9
DLCHD4.0
DLCHD4.1
DLCHD4.2
DLCHD4.3
DLCHD4.4
DLCHD4.5
DLCHD4.6
DLCHD4.7
DLCHD4.8
DLCHD4.9
DLCHD5.0
DLCHD5.1
DLCHD5.2
DLCHD5.3
DLCHD5.4
DLCHD5.5
DLCHD5.6
DLCHD5.7
DLCHD5.8
DLCHD5.9
DLCHD6.0
DLCHD6.1
DLCHD6.2
DLCHD6.3
DLCHD6.4
DLCHD6.5
DLCHD6.6
DLCHD6.7
DLCHD6.8
DLCHD6.9
DLCHD7.0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type shank diameter Ds
(mm)

8.89 €

5.16 €

1 Stesso giorno

Stock

11250Punta a gambo dritto3

10.27 €

1 8 giorni 1.21650Punta a gambo dritto3

9.71 €

1 8 giorni 1.31650Punta a gambo dritto3

10.27 €

1 10 giorni 1.41850Punta a gambo dritto3

9.71 €

1 6 giorni 1.51850Punta a gambo dritto3

10.47 €

1 6 giorni 1.62056Punta a gambo dritto3

9.37 €

1 6 giorni 1.72056Punta a gambo dritto3

9.15 €

1 10 giorni 1.82256Punta a gambo dritto3

9.15 €

1 10 giorni 1.92256Punta a gambo dritto3

8.71 €

1 8 giorni 22456Punta a gambo dritto3

10.60 €

1 8 giorni 2.12456Punta a gambo dritto3

18.99 €

1 6 giorni 2.22556Punta a gambo dritto3

10.10 €

1 8 giorni 2.32556Punta a gambo dritto3

10.60 €

1 8 giorni 2.43064Punta a gambo dritto3

9.15 €

1 8 giorni 2.53064Punta a gambo dritto3

10.27 €

1 10 giorni 2.63064Punta a gambo dritto3

10.50 €

1 6 giorni 2.73364Punta a gambo dritto3

19.39 €

1 8 giorni 2.83364Punta a gambo dritto3

10.27 €

1 10 giorni 2.93364Punta a gambo dritto3

8.61 €

1 6 giorni 33364A gambo dritto3

10.91 €

1 6 giorni 3.13671Punta a gambo dritto4

10.91 €

1 6 giorni 3.23671Punta a gambo dritto4

10.91 €

1 8 giorni 3.33671Punta a gambo dritto4

10.13 €

1 9 giorni 3.43971Punta a gambo dritto4

10.63 €

1 10 giorni 3.53971Punta a gambo dritto4

21.57 €

1 8 giorni 3.63971Punta a gambo dritto4

21.57 €

1 10 giorni 3.73971Punta a gambo dritto4

11.61 €

1 10 giorni 3.84375Punta a gambo dritto4

21.57 €

1 10 giorni 3.94375Punta a gambo dritto4

20.45 €

1 8 giorni 44375A gambo dritto4

24.17 €

1 10 giorni 4.14389Punta a gambo dritto6

14.22 €

1 8 giorni 4.24389Punta a gambo dritto6

15.52 €

1 8 giorni 4.34789Punta a gambo dritto6

14.71 €

1 8 giorni 4.44789Punta a gambo dritto6

14.22 €

1 10 giorni 4.54789Punta a gambo dritto6

26.92 €

1 6 giorni 4.64789Punta a gambo dritto6

26.92 €

1 10 giorni 4.74789Punta a gambo dritto6

26.92 €

1 10 giorni 4.85294Punta a gambo dritto6

26.92 €

1 10 giorni 4.95294Punta a gambo dritto6

16.88 €

1 8 giorni 55294Punta a gambo dritto6

15.69 €

1 8 giorni 5.15294Punta a gambo dritto6

19.11 €

1 10 giorni 5.25294Punta a gambo dritto6

21.20 €

1 10 giorni 5.35294Punta a gambo dritto6

29.82 €

1 6 giorni 5.45799Punta a gambo dritto6

19.42 €

1 8 giorni 5.55799Punta a gambo dritto6

32.59 €

1 10 giorni 5.65799Punta a gambo dritto6

23.98 €

1 6 giorni 5.75799Punta a gambo dritto6

32.59 €

1 10 giorni 5.85799Punta a gambo dritto6

22.78 €

1 8 giorni 5.95799Punta a gambo dritto6

22.38 €

1 6 giorni 65799A gambo dritto6

25.86 €

1 8 giorni 6.163107Punta a gambo dritto8

27.22 €

1 10 giorni 6.263107Punta a gambo dritto8

27.22 €

1 6 giorni 6.363107Punta a gambo dritto8

35.48 €

1 10 giorni 6.463107Punta a gambo dritto8

24.31 €

1 8 giorni 6.563107Punta a gambo dritto8

35.81 €

1 10 giorni 6.663107Punta a gambo dritto8

35.81 €

1 10 giorni 6.763107Punta a gambo dritto8

26.21 €

1 8 giorni 6.869113Punta a gambo dritto8

27.58 €

1 10 giorni 6.969113Punta a gambo dritto8

24.74 €

1 8 giorni 769113Punta a gambo dritto8

Loading...

Informazioni di base

work material Alluminio / Rame Tool Material Type Acciaio rapido Coating Y/N Disponibile
Coating Type DLC With/without Oil Hole N/A tip angle(Degree) 135
Units Ordered(Book) 1

Supporto tecnico