Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GSS1.0 |
GSS1.5 |
GSS1.6 |
GSS2.5 |
GSS3.0 |
GSS3.3 |
GSS4.1 |
GSS4.4 |
GSS4.9 |
GSS5.0 |
GSS5.1 |
GSS5.7 |
GSS6.0 |
GSS6.3 |
GSS6.8 |
GSS7.2 |
GSS8.2 |
GSS8.5 |
GSS8.7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.01 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | 1 | 8 | 33 | ||
10.55 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | 1.5 | 12 | 37 | ||
10.43 € | 10 | 6 giorni | 1.6 | 13 | 39 | ||
10.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 2.5 | 20 | 50 | |
11.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3 | 22 | 54 | |
13.17 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3.3 | 24 | 57 | |
16.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 4.1 | 29 | 65 | |
24.47 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 4.4 | 32 | 69 | |
22.98 € | 1 | 6 giorni | 4.9 | 35 | 74 | ||
18.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5 | 35 | 74 | |
27.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5.1 | 35 | 74 | |
28.23 € | 1 | 6 giorni | 5.7 | 38 | 80 | ||
21.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | 38 | 80 | |
39.22 € | 1 | 6 giorni | 6.3 | 42 | 86 | ||
25.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6.8 | 46 | 92 | |
27.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 7.2 | 46 | 92 | |
30.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8.2 | 50 | 98 | |
30.29 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8.5 | 50 | 98 | |
42.86 € | 1 | 6 giorni | 8.7 | 54 | 105 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Tool Material Type | Cobalto HSS | Shank Type | A gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | N/A |
tip angle(Degree) | 135 | Units Ordered(Book) | 1 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali