Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GTD8.0 |
GTD9.0 |
GTD10.0 |
GTD10.5 |
GTD11.0 |
GTD11.5 |
GTD12.0 |
GTD14.5 |
GTD15.0 |
GTD15.5 |
GTD18.0 |
GTD18.5 |
GTD19.4 |
GTD19.7 |
GTD19.8 |
GTD20.5 |
GTD22.5 |
GTD23.5 |
GTD28.0 |
GTD31.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Dimensions ℓ4 (No) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.87 € | 1 | 6 giorni | 8 | 73 | 154 | 1 | ||
102.07 € | 1 | 8 giorni | 9 | 79 | 160 | 1 | ||
111.02 € | 1 | 6 giorni | 10 | 85 | 166 | 1 | ||
114.27 € | 1 | 6 giorni | 10.5 | 85 | 166 | 1 | ||
123.90 € | 1 | 10 giorni | 11 | 91 | 172 | 1 | ||
130.42 € | 1 | 10 giorni | 11.5 | 91 | 172 | 1 | ||
132.49 € | 1 | 6 giorni | 12 | 98 | 179 | 1 | ||
125.49 € | 1 | 10 giorni | 14.5 | 111 | 209 | 2 | ||
130.42 € | 1 | 8 giorni | 15 | 111 | 209 | 2 | ||
135.42 € | 1 | 6 giorni | 15.5 | 116 | 214 | 2 | ||
157.71 € | 1 | 10 giorni | 18 | 126 | 224 | 2 | ||
166.58 € | 1 | 8 giorni | 18.5 | 130 | 228 | 2 | ||
340.55 € | 1 | 6 giorni | 19.4 | 135 | 233 | 2 | ||
351.94 € | 1 | 6 giorni | 19.7 | 135 | 233 | 2 | ||
351.94 € | 1 | 6 giorni | 19.8 | 135 | 233 | 2 | ||
208.70 € | 1 | 8 giorni | 20.5 | 140 | 238 | 2 | ||
243.38 € | 1 | 8 giorni | 22.5 | 149 | 247 | 2 | ||
263.86 € | 1 | 6 giorni | 23.5 | 149 | 270 | 3 | ||
376.45 € | 1 | 6 giorni | 28 | 163 | 284 | 3 | ||
535.67 € | 1 | 6 giorni | 31.5 | 172 | 293 | 3 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Tool Material Type | Acciaio rapido | Coating Y/N | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | TiN | tip angle(Degree) | 118 |
Configura
Proprietà di base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Dimensions ℓ4(No)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali