Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | shank diameter Ds (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.71 € | 1 | 8 giorni | 2 | 24 | 56 | Punta a gambo dritto | 3 | ||
16.09 € | 1 | 6 giorni | 2.3 | 25 | 56 | Punta a gambo dritto | 3 | ||
15.20 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 30 | 61 | Punta a gambo dritto | 3 | ||
16.09 € | 1 | 10 giorni | 2.9 | 33 | 64 | Punta a gambo dritto | 3 | ||
20.98 € | 1 | 10 giorni | 3.9 | 43 | 75 | Punta a gambo dritto | 4 | ||
19.90 € | 1 | 6 giorni | 4 | 43 | 75 | A gambo dritto | 4 | ||
22.52 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 47 | 89 | Punta a gambo dritto | 6 | ||
26.83 € | 1 | 10 giorni | 4.7 | 47 | 89 | Punta a gambo dritto | 6 | ||
26.86 € | 1 | 10 giorni | 4.8 | 52 | 94 | Punta a gambo dritto | 6 | ||
26.86 € | 1 | 10 giorni | 4.9 | 52 | 94 | Punta a gambo dritto | 6 | ||
32.04 € | 1 | 10 giorni | 5.3 | 52 | 94 | Punta a gambo dritto | 6 | ||
32.06 € | 1 | 10 giorni | 5.4 | 57 | 99 | Punta a gambo dritto | 6 | ||
34.33 € | 1 | 10 giorni | 5.6 | 57 | 99 | Punta a gambo dritto | 6 | ||
34.33 € | 1 | 10 giorni | 5.7 | 57 | 99 | Punta a gambo dritto | 6 | ||
34.33 € | 1 | 10 giorni | 5.8 | 57 | 99 | Punta a gambo dritto | 6 | ||
34.33 € | 1 | 10 giorni | 5.9 | 57 | 99 | Punta a gambo dritto | 6 | ||
37.72 € | 1 | 10 giorni | 6.1 | 63 | 107 | Punta a gambo dritto | 8 | ||
37.72 € | 1 | 10 giorni | 6.3 | 63 | 107 | Punta a gambo dritto | 8 | ||
37.72 € | 1 | 8 giorni | 6.4 | 63 | 107 | Punta a gambo dritto | 8 | ||
39.34 € | 1 | 10 giorni | 6.7 | 63 | 107 | Punta a gambo dritto | 8 | ||
37.43 € | 1 | 6 giorni | 7 | 69 | 113 | Punta a gambo dritto | 8 | ||
41.80 € | 1 | 6 giorni | 7.2 | 69 | 113 | Punta a gambo dritto | 8 | ||
41.80 € | 1 | 6 giorni | 7.3 | 69 | 113 | Punta a gambo dritto | 8 | ||
41.80 € | 1 | 8 giorni | 7.4 | 69 | 113 | Punta a gambo dritto | 8 | ||
43.00 € | 1 | 6 giorni | 7.6 | 75 | 119 | Punta a gambo dritto | 8 | ||
43.00 € | 1 | 24 giorni | 7.7 | 75 | 119 | Punta a gambo dritto | 8 | ||
43.00 € | 1 | 10 giorni | 7.8 | 75 | 119 | Punta a gambo dritto | 8 | ||
43.00 € | 1 | 10 giorni | 7.9 | 75 | 119 | Punta a gambo dritto | 8 | ||
47.84 € | 1 | 24 giorni | 8.3 | 75 | 125 | Punta a gambo dritto | 10 | ||
47.84 € | 1 | 6 giorni | 8.4 | 75 | 125 | Punta a gambo dritto | 10 | ||
51.00 € | 1 | 10 giorni | 8.6 | 81 | 131 | Punta a gambo dritto | 10 | ||
51.00 € | 1 | 10 giorni | 8.7 | 81 | 131 | Punta a gambo dritto | 10 | ||
51.00 € | 1 | 6 giorni | 8.9 | 81 | 131 | Punta a gambo dritto | 10 | ||
48.27 € | 1 | 6 giorni | 9 | 81 | 131 | Punta a gambo dritto | 10 | ||
54.06 € | 1 | 10 giorni | 9.2 | 81 | 131 | Punta a gambo dritto | 10 | ||
54.06 € | 1 | 10 giorni | 9.3 | 81 | 131 | Punta a gambo dritto | 10 | ||
59.45 € | 1 | 10 giorni | 9.6 | 87 | 137 | Punta a gambo dritto | 10 | ||
59.45 € | 1 | 10 giorni | 9.7 | 87 | 137 | Punta a gambo dritto | 10 | ||
59.45 € | 1 | 10 giorni | 9.8 | 87 | 137 | Punta a gambo dritto | 10 | ||
59.45 € | 1 | 10 giorni | 9.9 | 87 | 137 | Punta a gambo dritto | 10 | ||
61.69 € | 1 | 10 giorni | 10 | 87 | 137 | A gambo dritto | 10 | ||
71.40 € | 1 | 10 giorni | 10.2 | 87 | 144 | Punta a gambo dritto | 12 | ||
64.55 € | 1 | 10 giorni | 10.3 | 87 | 144 | Punta a gambo dritto | 12 | ||
71.32 € | 1 | 8 giorni | 10.6 | 87 | 144 | Punta a gambo dritto | 12 | ||
71.43 € | 1 | 10 giorni | 10.8 | 94 | 151 | Punta a gambo dritto | 12 | ||
71.43 € | 1 | 6 giorni | 10.9 | 94 | 151 | Punta a gambo dritto | 12 | ||
86.76 € | 1 | 10 giorni | 11.2 | 94 | 151 | Punta a gambo dritto | 12 | ||
80.02 € | 1 | 6 giorni | 11.4 | 94 | 151 | Punta a gambo dritto | 12 | ||
86.49 € | 1 | 6 giorni | 11.7 | 94 | 151 | Punta a gambo dritto | 12 | ||
93.23 € | 1 | 10 giorni | 11.8 | 94 | 151 | Punta a gambo dritto | 12 | ||
86.59 € | 1 | 6 giorni | 11.9 | 101 | 158 | Punta a gambo dritto | 12 | ||
89.82 € | 1 | 10 giorni | 12 | 101 | 158 | A gambo dritto | 12 | ||
103.10 € | 1 | 6 giorni | 12.3 | 101 | 158 | Punta a gambo dritto | 12 | ||
96.45 € | 1 | 6 giorni | 12.4 | 101 | 158 | Punta a gambo dritto | 12 | ||
101.14 € | 1 | 10 giorni | 12.7 | 101 | 158 | Punta a gambo dritto | 12 | ||
101.14 € | 1 | 6 giorni | 12.9 | 101 | 158 | Punta a gambo dritto | 12 | ||
157.87 € | 1 | 10 giorni | 13.5 | 108 | 168 | Punta a gambo dritto | 16 | ||
124.57 € | 1 | 6 giorni | 14.5 | 114 | 173 | Punta a gambo dritto | 16 | ||
137.37 € | 1 | 10 giorni | 15.5 | 120 | 185 | Punta a gambo dritto | 20 | ||
142.44 € | 1 | 10 giorni | 16 | 120 | 185 | Punta a gambo dritto | 20 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio / Rame | Tool Material Type | Acciaio rapido | Coating Y/N | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | TiCN | With/without Oil Hole | N/A | tip angle(Degree) | 135 |
Units Ordered(Book) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
shank diameter Ds(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali