• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Punta SG-FAX, con foro per olio, tipo SGOH

Punta SG-FAX, con foro per olio, tipo SGOH
Oil hole HSS drill of the highest quality featuring a long service life, with high-grade powder HSS and SG coating.
[Features]
· Optimized cutting edge, groove shape and high precision achieve stable processing and high hole positioning accuracy.
· Achieves high-efficiency machining based on high speed and high feed.
[Applications]
· Capable of high speed, high efficiency machining of materials ranging from steel to stainless steel and aluminum.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SGOH10.0
SGOH10.5
SGOH11.0
SGOH11.5
SGOH12.0
SGOH12.5
SGOH13.0
SGOH13.5
SGOH14.0
SGOH14.5
SGOH15.0
SGOH15.5
SGOH16.0
SGOH16.5
SGOH17.0
SGOH17.5
SGOH18.0
SGOH18.5
SGOH19.0
SGOH19.5
SGOH20.0
SGOH20.5
SGOH21.0
SGOH21.5
SGOH22.0
SGOH22.5
SGOH23.0
SGOH23.5
SGOH24.0
SGOH24.5
SGOH25.0
SGOH25.5
SGOH26.0
SGOH26.5
SGOH27.0
SGOH27.5
SGOH28.0
SGOH28.5
SGOH29.0
SGOH29.5
SGOH30.0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Shank length ℓs
(mm)

208.13 €

1 6 giorni 10751441648

208.13 €

1 6 giorni 10.5751441648

159.56 €

1 6 giorni 11801491648

212.22 €

1 6 giorni 11.5801491648

213.17 €

1 6 giorni 12861551648

213.17 €

1 6 giorni 12.5861551648

181.69 €

1 6 giorni 13921611648

182.20 €

1 6 giorni 13.5921611648

250.96 €

1 6 giorni 14971661648

250.96 €

1 6 giorni 14.5971661648

284.46 €

1 6 giorni 151021772050

209.01 €

1 6 giorni 15.51021772050

230.17 €

1 7 giorni 161071822050

305.84 €

1 6 giorni 16.51071822050

305.45 €

1 6 giorni 171131882050

246.84 €

1 6 giorni 17.51131882050

351.87 €

1 6 giorni 181181932050

351.87 €

1 6 giorni 18.51181932050

379.45 €

1 6 giorni 191232062556

379.45 €

1 6 giorni 19.51232062556

400.88 €

1 6 giorni 201282112556

400.88 €

1 6 giorni 20.51282112556

425.56 €

1 6 giorni 211322152556

425.56 €

1 6 giorni 21.51322152556

448.59 €

1 6 giorni 221372202556

448.59 €

1 6 giorni 22.51372202556

491.27 €

1 6 giorni 231422252556

491.27 €

1 6 giorni 23.51422252556

535.65 €

1 6 giorni 241472383260

535.65 €

1 6 giorni 24.51472383260

562.11 €

1 6 giorni 251512423260

562.11 €

1 6 giorni 25.51512423260

588.62 €

1 6 giorni 261562473260

588.62 €

1 6 giorni 26.51562473260

614.30 €

1 6 giorni 271612523260

614.30 €

1 6 giorni 27.51612523260

640.65 €

1 6 giorni 281652563260

640.65 €

1 6 giorni 28.51652563260

666.23 €

1 6 giorni 291702613260

666.23 €

1 6 giorni 29.51702613260

679.50 €

1 6 giorni 301742653260

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Tool Material Type Acciaio rapido Shank Type Punta a gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type TiCN With/without Oil Hole Disponibile
tip angle(Degree) 135 Units Ordered(Book) 1

Supporto tecnico