Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AQDEXR0290 |
AQDEXR0390 |
AQDEXR0550 |
AQDEXR0650 |
AQDEXR0720 |
AQDEXR0730 |
AQDEXR0760 |
AQDEXR0770 |
AQDEXR0880 |
AQDEXR0910 |
AQDEXR0920 |
AQDEXR0930 |
AQDEXR0940 |
AQDEXR0950 |
AQDEXR0960 |
AQDEXR1030 |
AQDEXR1500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | shank diameter Ds (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.17 € | 1 | 6 giorni | 2.9 | 19 | 49 | Punta a gambo dritto | 3 | ||
128.23 € | 1 | 6 giorni | 3.9 | 27 | 60 | Punta a gambo dritto | 4 | ||
155.80 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 39 | 81 | Punta a gambo dritto | 6 | ||
162.00 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 42 | 83 | Punta a gambo dritto | 7 | ||
129.05 € | 1 | 6 giorni | 7.2 | 45 | 90 | Punta a gambo dritto | 8 | ||
129.05 € | 1 | 6 giorni | 7.3 | 45 | 90 | Punta a gambo dritto | 8 | ||
134.26 € | 1 | 6 giorni | 7.6 | 48 | 90 | Punta a gambo dritto | 8 | ||
134.26 € | 1 | 6 giorni | 7.7 | 48 | 90 | Punta a gambo dritto | 8 | ||
148.31 € | 1 | 6 giorni | 8.8 | 55 | 98 | Punta a gambo dritto | 9 | ||
157.20 € | 1 | 6 giorni | 9.1 | 58 | 105 | Punta a gambo dritto | 10 | ||
157.20 € | 1 | 6 giorni | 9.2 | 58 | 105 | Punta a gambo dritto | 10 | ||
157.20 € | 1 | 6 giorni | 9.3 | 58 | 105 | Punta a gambo dritto | 10 | ||
157.20 € | 1 | 6 giorni | 9.4 | 58 | 105 | Punta a gambo dritto | 10 | ||
157.20 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | 58 | 105 | Punta a gambo dritto | 10 | ||
162.42 € | 1 | 6 giorni | 9.6 | 60 | 105 | Punta a gambo dritto | 10 | ||
174.89 € | 1 | 6 giorni | 10.3 | 66 | 114 | Punta a gambo dritto | 11 | ||
232.79 € | 1 | 6 giorni | 15 | 91 | 153 | A gambo dritto | 15 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa | Tool Material Type | Carburo | Coating Y/N | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Altro | With/without Oil Hole | N/A | tip angle(Degree) | 135 |
Units Ordered(Book) | 1 | Coating Details | AQEX Coating |
Configura
Proprietà di base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
shank diameter Ds(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali