Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter Ds (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.56 € | 1 | 6 giorni | 2.1 | 15 | 47 | 3 | ||
130.56 € | 1 | 6 giorni | 2.2 | 16 | 48 | 3 | ||
130.56 € | 1 | 6 giorni | 2.3 | 16 | 48 | 3 | ||
130.56 € | 1 | 6 giorni | 2.4 | 17 | 49 | 3 | ||
142.39 € | 1 | 6 giorni | 2.6 | 17 | 49 | 3 | ||
142.39 € | 1 | 6 giorni | 2.7 | 19 | 51 | 3 | ||
142.39 € | 1 | 6 giorni | 2.8 | 19 | 51 | 3 | ||
142.39 € | 1 | 6 giorni | 2.9 | 19 | 51 | 3 | ||
152.33 € | 1 | 6 giorni | 3.1 | 21 | 53 | 4 | ||
152.33 € | 1 | 6 giorni | 3.3 | 21 | 53 | 4 | ||
152.33 € | 1 | 6 giorni | 3.4 | 24 | 56 | 4 | ||
111.96 € | 1 | 6 giorni | 3.6 | 24 | 56 | 4 | ||
111.96 € | 1 | 6 giorni | 3.7 | 24 | 56 | 4 | ||
111.96 € | 1 | 6 giorni | 3.8 | 27 | 59 | 4 | ||
111.96 € | 1 | 6 giorni | 3.9 | 27 | 59 | 4 | ||
119.57 € | 1 | 6 giorni | 4.1 | 27 | 71 | 6 | ||
119.57 € | 1 | 6 giorni | 4.3 | 31 | 75 | 6 | ||
119.57 € | 1 | 6 giorni | 4.4 | 31 | 75 | 6 | ||
128.26 € | 1 | 6 giorni | 4.6 | 31 | 75 | 6 | ||
128.26 € | 1 | 6 giorni | 4.7 | 31 | 75 | 6 | ||
128.26 € | 1 | 6 giorni | 4.8 | 33 | 77 | 6 | ||
128.26 € | 1 | 6 giorni | 4.9 | 33 | 77 | 6 | ||
135.87 € | 1 | 6 giorni | 5.1 | 38 | 82 | 6 | ||
135.87 € | 1 | 6 giorni | 5.3 | 38 | 82 | 6 | ||
142.07 € | 1 | 6 giorni | 5.4 | 38 | 82 | 6 | ||
141.30 € | 1 | 6 giorni | 5.6 | 41 | 85 | 6 | ||
141.30 € | 1 | 6 giorni | 5.7 | 41 | 85 | 6 | ||
141.30 € | 1 | 6 giorni | 5.8 | 41 | 85 | 6 | ||
141.30 € | 1 | 6 giorni | 5.9 | 41 | 85 | 6 | ||
141.30 € | 1 | 6 giorni | 6.1 | 41 | 85 | 8 | ||
141.30 € | 1 | 6 giorni | 6.2 | 41 | 85 | 8 | ||
141.30 € | 1 | 6 giorni | 6.3 | 41 | 85 | 8 | ||
141.30 € | 1 | 6 giorni | 6.4 | 41 | 85 | 8 | ||
151.08 € | 1 | 6 giorni | 6.6 | 43 | 87 | 8 | ||
151.08 € | 1 | 6 giorni | 6.7 | 43 | 87 | 8 | ||
160.85 € | 1 | 6 giorni | 7.1 | 45 | 89 | 8 | ||
160.85 € | 1 | 6 giorni | 7.2 | 45 | 89 | 8 | ||
160.85 € | 1 | 6 giorni | 7.3 | 45 | 89 | 8 | ||
160.85 € | 1 | 6 giorni | 7.4 | 45 | 89 | 8 | ||
167.37 € | 1 | 6 giorni | 7.6 | 48 | 92 | 8 | ||
167.37 € | 1 | 6 giorni | 7.7 | 48 | 92 | 8 | ||
167.37 € | 1 | 6 giorni | 7.8 | 48 | 92 | 8 | ||
167.37 € | 1 | 6 giorni | 7.9 | 48 | 92 | 8 | ||
178.23 € | 1 | 6 giorni | 8.1 | 53 | 103 | 10 | ||
178.23 € | 1 | 6 giorni | 8.2 | 53 | 103 | 10 | ||
178.23 € | 1 | 6 giorni | 8.3 | 53 | 103 | 10 | ||
178.23 € | 1 | 6 giorni | 8.4 | 53 | 103 | 10 | ||
184.76 € | 1 | 6 giorni | 8.7 | 55 | 105 | 10 | ||
184.76 € | 1 | 6 giorni | 8.8 | 55 | 105 | 10 | ||
184.76 € | 1 | 6 giorni | 8.9 | 55 | 105 | 10 | ||
196.06 € | 1 | 6 giorni | 9.1 | 58 | 108 | 10 | ||
196.06 € | 1 | 6 giorni | 9.2 | 58 | 108 | 10 | ||
196.06 € | 1 | 6 giorni | 9.3 | 58 | 108 | 10 | ||
196.06 € | 1 | 6 giorni | 9.4 | 58 | 108 | 10 | ||
202.58 € | 1 | 6 giorni | 9.6 | 60 | 110 | 10 | ||
211.55 € | 1 | 6 giorni | 10.1 | 66 | 123 | 12 | ||
211.55 € | 1 | 6 giorni | 10.4 | 66 | 123 | 12 | ||
222.41 € | 1 | 6 giorni | 10.7 | 68 | 125 | 12 | ||
222.41 € | 1 | 6 giorni | 10.9 | 68 | 125 | 12 | ||
228.93 € | 1 | 6 giorni | 11.1 | 71 | 128 | 12 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Ghisa | Tool Material Type | Carburo | Shank Type | Punta a gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | Altro | With/without Oil Hole | N/A |
tip angle(Degree) | 140 | Units Ordered(Book) | 1 | Coating Details | AQEX Coating |
Configura
Proprietà di base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter Ds(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali