Punta dura Aqua Drill Hard AQDH

Punta dura Aqua Drill Hard AQDH

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Carbide drill capable of high efficiency machining of high-hardness steel of 50 to 70 HRC.
[Features]
· It uses carbide alloy ideal for high-hardness steel machining and AquaCoat, which has excellent heat resistance and abrasion resistance.
· Wear resistance and chipping resistance are greatly improved.
· Uses a thick core and weak torsion.
· The high rigidity makes it resistant against vibration as well, preventing damage from microchipping, etc.
[Applications]
· High performance machining of 50 to 70 HRC high hardness steel is possible.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AQDH2.0
AQDH2.5
AQDH3.2
AQDH3.5
AQDH4.2
AQDH4.3
AQDH5.0
AQDH6.0
AQDH9.9
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type shank diameter Ds
(mm)

35.79 €

1 6 giorni 21244Punta a gambo dritto3

38.41 €

1 6 giorni 2.51446Punta a gambo dritto3

108.64 €

1 6 giorni 3.21850Punta a gambo dritto4

103.10 €

1 6 giorni 3.52052Punta a gambo dritto4

122.80 €

1 10 giorni 4.22266Punta a gambo dritto6

116.57 €

1 6 giorni 4.32468Punta a gambo dritto6

124.42 €

1 6 giorni 52670Punta a gambo dritto6

137.11 €

1 6 giorni 62872A gambo dritto6

146.09 €

1 6 giorni 9.94393Punta a gambo dritto10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio ad alta durezza Tool Material Type Carburo Coating Y/N Disponibile
Coating Type Altro With/without Oil Hole N/A tip angle(Degree) 140
Units Ordered(Book) 1 Coating Details AQEX Coating

Supporto tecnico