Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AQMD0.3 |
AQMD0.4 |
AQMD0.5 |
AQMD0.6 |
AQMD0.7 |
AQMD0.8 |
AQMD0.21 |
AQMD0.25 |
AQMD0.28 |
AQMD0.38 |
AQMD0.67 |
AQMD0.73 |
AQMD0.91 |
AQMD1.09 |
AQMD1.1 |
AQMD1.2 |
AQMD1.5 |
AQMD1.6 |
AQMD1.7 |
AQMD1.18 |
AQMD1.41 |
AQMD1.47 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55.45 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 3 | 38 | ||
55.45 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 5 | 38 | ||
45.99 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 6 | 38 | ||
42.75 € | 1 | 6 giorni | 0.6 | 7 | 38 | ||
51.63 € | 1 | 6 giorni | 0.7 | 9 | 38 | ||
42.75 € | 1 | 6 giorni | 0.8 | 10 | 38 | ||
80.13 € | 1 | 6 giorni | 0.21 | 2.5 | 38 | ||
71.24 € | 1 | 6 giorni | 0.25 | 2.5 | 38 | ||
60.66 € 32.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 0.28 | 2.5 | 38 | |
68.00 € | 1 | 6 giorni | 0.38 | 4 | 38 | ||
70.67 € | 1 | 6 giorni | 0.67 | 7 | 38 | ||
61.80 € | 1 | 6 giorni | 0.73 | 9 | 38 | ||
61.80 € | 1 | 6 giorni | 0.91 | 11 | 38 | ||
57.98 € | 1 | 6 giorni | 1.09 | 12 | 38 | ||
39.65 € | 1 | 6 giorni | 1.1 | 14 | 47 | ||
39.65 € | 1 | 6 giorni | 1.2 | 15 | 47 | ||
39.65 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 15 | 47 | ||
39.65 € | 1 | 6 giorni | 1.6 | 15 | 47 | ||
42.75 € | 1 | 6 giorni | 1.7 | 15 | 47 | ||
57.98 € | 1 | 6 giorni | 1.18 | 14 | 47 | ||
57.98 € | 1 | 6 giorni | 1.41 | 15 | 47 | ||
57.98 € | 1 | 6 giorni | 1.47 | 15 | 47 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Titanio | Tool Material Type | Carburo | Shank Type | Punta a gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | Altro | With/without Oil Hole | N/A |
shank diameter Ds(mm) | 3 | tip angle(Degree) | 140 | Units Ordered(Book) | 1 |
Coating Details | AQEX Coating |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali