Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.80 € | 1 | 6 giorni | 1 | 35 | 75 | ||
17.65 € | 1 | 6 giorni | 1 | 40 | 100 | ||
40.10 € | 1 | 7 giorni | 1 | 50 | 125 | ||
15.72 € | 1 | 6 giorni | 1.1 | 35 | 75 | ||
19.02 € | 1 | 6 giorni | 1.1 | 40 | 100 | ||
14.58 € | 1 | 6 giorni | 1.2 | 35 | 75 | ||
13.87 € 7.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1.2 | 40 | 100 | |
13.54 € | 1 | 6 giorni | 1.3 | 35 | 75 | ||
17.41 € | 1 | 6 giorni | 1.3 | 40 | 100 | ||
13.31 € | 1 | 6 giorni | 1.4 | 35 | 75 | ||
17.32 € | 1 | 6 giorni | 1.4 | 40 | 100 | ||
11.61 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 35 | 75 | ||
14.80 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 40 | 100 | ||
12.29 € | 1 | 6 giorni | 1.6 | 35 | 75 | ||
15.83 € | 1 | 6 giorni | 1.6 | 40 | 100 | ||
12.29 € | 1 | 6 giorni | 1.8 | 35 | 75 | ||
15.83 € | 1 | 6 giorni | 1.8 | 40 | 100 | ||
12.29 € | 1 | 6 giorni | 1.9 | 35 | 75 | ||
15.83 € | 1 | 6 giorni | 1.9 | 40 | 100 | ||
11.09 € 6.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 2 | 40 | 100 | |
16.17 € | 1 | 6 giorni | 2 | 60 | 150 | ||
14.91 € | 1 | 6 giorni | 2.1 | 40 | 100 | ||
17.88 € | 1 | 6 giorni | 2.1 | 60 | 150 | ||
14.91 € | 1 | 6 giorni | 2.2 | 40 | 100 | ||
17.88 € | 1 | 6 giorni | 2.2 | 60 | 150 | ||
14.91 € | 1 | 6 giorni | 2.3 | 40 | 100 | ||
17.88 € | 1 | 6 giorni | 2.3 | 60 | 150 | ||
14.91 € | 1 | 6 giorni | 2.4 | 40 | 100 | ||
11.09 € 5.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 2.5 | 50 | 100 | |
16.18 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 60 | 150 | ||
20.54 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 100 | 200 | ||
11.91 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 2.6 | 50 | 100 | ||
19.39 € | 1 | 6 giorni | 2.6 | 75 | 150 | ||
24.31 € | 1 | 6 giorni | 2.6 | 100 | 200 | ||
15.83 € | 1 | 6 giorni | 2.7 | 50 | 100 | ||
19.39 € | 1 | 6 giorni | 2.7 | 75 | 150 | ||
24.32 € | 1 | 6 giorni | 2.7 | 100 | 200 | ||
15.83 € | 1 | 6 giorni | 2.8 | 50 | 100 | ||
19.39 € | 1 | 6 giorni | 2.8 | 75 | 150 | ||
24.34 € | 1 | 6 giorni | 2.8 | 100 | 200 | ||
15.83 € | 1 | 6 giorni | 2.9 | 50 | 100 | ||
24.34 € | 1 | 6 giorni | 2.9 | 100 | 200 | ||
14.58 € | 1 | 6 giorni | 3 | 50 | 100 | ||
17.82 € | 1 | 6 giorni | 3 | 75 | 150 | ||
22.52 € | 1 | 6 giorni | 3 | 100 | 200 | ||
89.87 € | 1 | 7 giorni | 3 | 125 | 350 | ||
155.56 € | 1 | 7 giorni | 3 | 140 | 500 | ||
20.56 € | 1 | 6 giorni | 3.1 | 75 | 150 | ||
25.27 € | 1 | 6 giorni | 3.1 | 100 | 200 | ||
20.57 € | 1 | 6 giorni | 3.2 | 75 | 150 | ||
25.29 € | 1 | 6 giorni | 3.2 | 100 | 200 | ||
20.59 € | 1 | 6 giorni | 3.3 | 75 | 150 | ||
25.30 € | 1 | 6 giorni | 3.3 | 100 | 200 | ||
20.60 € | 1 | 6 giorni | 3.4 | 75 | 150 | ||
25.32 € | 1 | 6 giorni | 3.4 | 100 | 200 | ||
14.91 € 7.75 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3.5 | 75 | 150 | |
23.05 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 100 | 200 | ||
23.00 € | 1 | 6 giorni | 3.6 | 75 | 150 | ||
27.86 € | 1 | 6 giorni | 3.6 | 100 | 200 | ||
31.93 € | 1 | 6 giorni | 3.6 | 120 | 250 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame | Tool Material Type | Acciaio rapido | Shank Type | A gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Senza rivestimento | With/without Oil Hole | N/A |
tip angle(Degree) | 118 | Units Ordered(Book) | 1 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali