Uni Top Mini Disc

Uni Top Mini Disc

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
The back-up base is elastic with relatively good deflection, making this product easy to use.

[Features]
· Discs manufactured with polishing cloth surrounding the periphery.
· Unlikely to clog or burn, preventing heat distortion and enabling continuous work.
· "Autogenous" properties ensure a constant surface roughness from start to finish.
· Suitable for removal of spatter and beads, metal deburring, rust removal, and polishing after welding.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TOP58A3
TOP58A4
TOP58A5
TOP58A6
TOP58A7
TOP58A9
TOP58A10
TOP58A11
TOP58A12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
work material Particle Size
(#)

7.50 €

5 Disponibile 5 giorni Acciaio generico[◎] / Acciaio inox[○] / Ghisa[◎]40

7.66 €

5 Disponibile 5 giorni Acciaio generico[◎] / Acciaio inox[○] / Ghisa[◎]60

8.19 €

5 Disponibile 5 giorni Acciaio inox[◎] / Ghisa[◎]80

8.19 €

5 Disponibile 5 giorni Acciaio inox[◎]100

7.66 €

5 Disponibile 5 giorni Acciaio inox[◎]120

7.50 €

5 Disponibile 5 giorni Acciaio inox[◎]180

7.50 €

5 Disponibile 5 giorni Acciaio inox[◎]240

7.50 €

5 Disponibile 5 giorni Acciaio inox[◎]320

8.19 €

5 Disponibile 5 giorni Acciaio inox[◎]400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco multi-lama Outer diameter Dimensions(mm) 58 Inner Diameter Dimension(mm) 10
abrasive grain Alundum (A) Packaging Quantity(Sheets) 5 Maximum Number of Rotation(min-1) 20000

Supporto tecnico