Kit prova mola in gomma

Kit prova mola in gomma

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
A bargain starter set of rubber grindstones including typical grain sizes.

[Features]
· An elastic grindstone which combines special hard rubber with abrasive grains, featuring excellent grinding force and wear resistance.
· Highly flexible compared to hard grindstones and fits well to workpieces

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GCM-SET

Codice componente
GCM-SET
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

118.83 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Set prodotto Shaft Diameter(mm) 3 Grindstone section external diameter(mm) 4
Grindstone section length(mm) 13 Shaft length(mm) 30 Kit Contents GCM-45 (grain size 80), GCM-47 (grain size 120), GCM-49 (grain size 180), GCM-410 (grain size 220), GCM411 (grain size 320), DOX-413 (grain size 600) each X5.
Grindstone dimensions (external diameter x length)(mm) 4×13

Si trova sulla pagina di Kit prova mola in gomma, il codice articolo è il seguente: GCM-SET.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GCM-SET.

Supporto tecnico