Fresa DLC Mill per alluminio 2DLCM

Fresa DLC Mill per alluminio 2DLCM

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· End mill for aluminum and copper alloys.
· Dry machining of aluminum is possible.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2DLCM1
2DLCM1.5
2DLCM2
2DLCM2.5
2DLCM3
2DLCM3.5
2DLCM4
2DLCM4.5
2DLCM5
2DLCM5.5
2DLCM6
2DLCM7
2DLCM8
2DLCM9
2DLCM10
2DLCM11
2DLCM12
2DLCM16
2DLCM20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)
Groove Cutting Edge Length L
(mm)

54.59 €

1 Disponibile 6 giorni 1344013

63.48 €

1 Disponibile 6 giorni 1.544401.54

54.03 €

1 Disponibile 6 giorni 2644026

54.03 €

1 Disponibile 10 giorni 2.584402.58

54.11 €

1 Disponibile 6 giorni 3864538

67.79 €

1 Disponibile 6 giorni 3.5106453.510

67.79 €

1 Disponibile 6 giorni 411645411

73.06 €

1 Disponibile 6 giorni 4.5116504.511

73.06 €

1 Disponibile 6 giorni 513650513

82.87 €

1 Disponibile 6 giorni 5.5136505.513

76.02 €

1 Disponibile 10 giorni 613650613

99.41 €

1 Disponibile 7 giorni 716860716

107.16 €

1 Disponibile 6 giorni 819860819

125.02 €

1 Disponibile 6 giorni 9191070919

122.74 €

1 Disponibile 10 giorni 102210701022

161.90 €

1 Disponibile 6 giorni 112212751122

122.59 €

1 Disponibile 7 giorni 122612751226

219.95 €

1 Disponibile 6 giorni 163216901632

370.95 €

1 Disponibile 6 giorni 2038201002038

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio / Rame Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating DLC Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°)

Supporto tecnico