Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length under neck ℓ2 (mm) | O.D. Dc (mm) | Neck diameter D1 (mm) | Interference Angle (Degree) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle 0.5° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle 1° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle 2° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle 3° (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 0.5 | 0.2 | 0.18 | 11.38 | 0.52 | 0.54 | 0.60 | 0.66 | |
82.23 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 1 | 0.2 | 0.18 | 10.82 | 1.04 | 1.09 | 1.20 | 1.33 | ||
105.71 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 1.5 | 0.2 | 0.18 | 10.32 | 1.56 | 1.63 | 1.79 | 1.99 | ||
69.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.4 | 4 | 45 | 1 | 0.3 | 0.28 | 10.79 | 1.04 | 1.09 | 1.20 | 1.33 | |
86.82 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 0.4 | 4 | 45 | 2 | 0.3 | 0.28 | 9.81 | 2.09 | 2.18 | 2.39 | 2.65 | ||
87.67 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 0.4 | 4 | 45 | 3 | 0.3 | 0.28 | 8.98 | 3.13 | 3.27 | 3.59 | 3.98 | ||
95.83 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 0.4 | 4 | 45 | 6 | 0.3 | 0.28 | 7.17 | 6.26 | 6.54 | 7.18 | 7.96 | ||
105.66 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 0.4 | 4 | 45 | 9 | 0.3 | 0.28 | 5.97 | 9.39 | 9.81 | 10.77 | 11.95 | ||
51.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 2 | 0.4 | 0.37 | 9.76 | 2.09 | 2.18 | 2.39 | 2.65 | |
51.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 3 | 0.4 | 0.37 | 8.92 | 3.13 | 3.27 | 3.59 | 3.98 | |
51.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 4 | 0.4 | 0.37 | 8.21 | 4.17 | 4.36 | 4.79 | 5.31 | |
98.46 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 8 | 0.4 | 0.37 | 6.24 | 8.34 | 8.72 | 9.57 | 10.62 | ||
105.66 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 12 | 0.4 | 0.37 | 5.03 | 12.51 | 13.07 | 14.36 | 15.93 | ||
36.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 2 | 0.5 | 0.47 | 9.70 | 2.09 | 2.18 | 2.39 | 2.65 | |
36.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 4 | 0.5 | 0.47 | 8.14 | 4.17 | 4.36 | 4.79 | 5.31 | |
36.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.7 | 4 | 45 | 6 | 0.5 | 0.47 | 7.01 | 6.26 | 6.54 | 7.18 | 7.96 | |
60.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.7 | 4 | 50 | 8 | 0.5 | 0.47 | 6.15 | 8.34 | 8.72 | 9.57 | 10.62 | |
74.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.7 | 4 | 50 | 10 | 0.5 | 0.47 | 5.48 | 10.43 | 10.89 | 11.97 | 13.27 | |
99.70 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.7 | 4 | 50 | 15 | 0.5 | 0.47 | 4.31 | 15.64 | 16.34 | 17.95 | 19.91 | ||
36.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 2 | 0.6 | 0.57 | 9.65 | 2.09 | 2.18 | 2.39 | 2.65 | |
36.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 4 | 0.6 | 0.57 | 8.06 | 4.17 | 4.36 | 4.79 | 5.31 | |
36.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 6 | 0.6 | 0.57 | 6.92 | 6.26 | 6.54 | 7.18 | 7.96 | |
60.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 0.9 | 4 | 50 | 8 | 0.6 | 0.57 | 6.07 | 8.34 | 8.72 | 9.57 | 10.62 | |
75.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 0.9 | 4 | 50 | 10 | 0.6 | 0.57 | 5.40 | 10.43 | 10.89 | 11.97 | 13.27 | |
99.70 € | 1 | 6 giorni | 0.6 | 0.9 | 4 | 50 | 12 | 0.6 | 0.57 | 4.86 | 12.51 | 13.07 | 14.36 | 15.93 | ||
119.47 € | 1 | 6 giorni | 0.6 | 0.9 | 4 | 50 | 18 | 0.6 | 0.57 | 3.74 | 18.77 | 19.61 | 21.54 | 23.89 | ||
36.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.7 | 1 | 4 | 45 | 2 | 0.7 | 0.67 | 9.59 | 2.09 | 2.18 | 2.39 | 2.65 | |
36.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.7 | 1 | 4 | 45 | 4 | 0.7 | 0.67 | 7.99 | 4.17 | 4.36 | 4.79 | 5.31 | |
45.64 € | 1 | 6 giorni | 0.7 | 1 | 4 | 45 | 6 | 0.7 | 0.67 | 6.84 | 6.26 | 6.54 | 7.18 | 7.96 | ||
52.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.7 | 1 | 4 | 50 | 8 | 0.7 | 0.67 | 5.98 | 8.34 | 8.72 | 9.57 | 10.62 | |
60.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.7 | 1 | 4 | 50 | 10 | 0.7 | 0.67 | 5.31 | 10.43 | 10.89 | 11.97 | 13.27 | |
39.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.8 | 1.2 | 4 | 45 | 4 | 0.8 | 0.77 | 7.90 | 4.17 | 4.36 | 4.79 | 5.31 | |
39.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.8 | 1.2 | 4 | 45 | 6 | 0.8 | 0.77 | 6.75 | 6.26 | 6.54 | 7.18 | 7.96 | |
39.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.8 | 1.2 | 4 | 50 | 8 | 0.8 | 0.77 | 5.88 | 8.34 | 8.72 | 9.57 | 10.62 | |
60.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.8 | 1.2 | 4 | 50 | 10 | 0.8 | 0.77 | 5.22 | 10.43 | 10.89 | 11.97 | 13.27 | |
67.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.8 | 1.2 | 4 | 50 | 12 | 0.8 | 0.77 | 4.68 | 12.51 | 13.07 | 14.36 | 15.93 | |
94.55 € | 1 | 6 giorni | 0.8 | 1.2 | 4 | 50 | 16 | 0.8 | 0.77 | 3.89 | 16.69 | 17.43 | 19.15 | 21.24 | ||
113.46 € | 1 | 6 giorni | 0.8 | 1.2 | 4 | 60 | 24 | 0.8 | 0.77 | 2.91 | 25.03 | 26.15 | 28.72 | No Interference | ||
39.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.9 | 1.4 | 4 | 45 | 6 | 0.9 | 0.87 | 6.65 | 6.26 | 6.54 | 7.18 | 7.96 | |
39.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.9 | 1.4 | 4 | 50 | 8 | 0.9 | 0.87 | 5.79 | 8.34 | 8.72 | 9.57 | 10.62 | |
39.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.9 | 1.4 | 4 | 50 | 10 | 0.9 | 0.87 | 5.12 | 10.43 | 10.89 | 11.97 | 13.27 | |
60.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.9 | 1.4 | 4 | 60 | 15 | 0.9 | 0.87 | 3.98 | 15.64 | 16.34 | 17.95 | 19.91 | |
39.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 1 | 0.97 | 7.73 | 4.17 | 4.36 | 4.79 | 5.31 | |
39.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 6 | 1 | 0.97 | 6.55 | 6.26 | 6.54 | 7.18 | 7.96 | |
39.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 8 | 1 | 0.97 | 5.69 | 8.34 | 8.72 | 9.57 | 10.62 | |
39.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 10 | 1 | 0.97 | 5.03 | 10.43 | 10.89 | 11.97 | 13.27 | |
39.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 12 | 1 | 0.97 | 4.5 | 12.51 | 13.07 | 14.36 | 15.93 | |
60.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 1.5 | 4 | 60 | 16 | 1 | 0.97 | 3.72 | 16.69 | 17.43 | 19.15 | 21.24 | |
75.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 1.5 | 4 | 60 | 20 | 1 | 0.97 | 3.17 | 20.86 | 21.79 | 23.93 | 26.54 | |
84.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 1.5 | 4 | 70 | 25 | 1 | 0.97 | 2.68 | 26.07 | 27.24 | 29.91 | No Interference | |
94.57 € | 1 | 6 giorni | 1 | 1.5 | 4 | 70 | 30 | 1 | 0.97 | 2.32 | 31.28 | 32.68 | 35.9 | No Interference | ||
39.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 6 | 1.2 | 1.15 | 6.35 | 6.26 | 6.54 | 7.18 | 7.96 | |
39.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 8 | 1.2 | 1.15 | 5.48 | 8.34 | 8.72 | 9.57 | 10.62 | |
39.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 10 | 1.2 | 1.15 | 4.82 | 10.43 | 10.89 | 11.97 | 13.27 | |
39.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 1.8 | 4 | 50 | 12 | 1.2 | 1.15 | 4.31 | 12.51 | 13.07 | 14.36 | 15.93 | |
60.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 1.8 | 4 | 60 | 16 | 1.2 | 1.15 | 3.55 | 16.69 | 17.43 | 19.15 | 21.24 | |
75.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 1.8 | 4 | 60 | 20 | 1.2 | 1.15 | 3.01 | 20.86 | 21.79 | 23.93 | 26.54 | |
39.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 6 | 1.5 | 1.45 | 6.01 | 6.26 | 6.54 | 7.18 | 7.96 | |
39.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 8 | 1.5 | 1.45 | 5.15 | 8.34 | 8.72 | 9.57 | 10.62 | |
39.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 10 | 1.5 | 1.45 | 4.5 | 10.43 | 10.89 | 11.97 | 13.27 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato collo lungo |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Bordo tagliente |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Length under neck ℓ2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali