Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 2 | 4 | 40 | 1 | |
54.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 3 | 4 | 40 | 1.5 | |
43.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 4 | 4 | 40 | 2 | |
34.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 5 | 4 | 40 | 2.5 | |
35.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 6 | 6 | 45 | 3 | |
70.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 7 | 6 | 45 | 3.5 | |
38.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 8 | 6 | 45 | 4 | |
75.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 9 | 6 | 50 | 4.5 | |
50.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 10 | 6 | 50 | 5 | |
83.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.5 | 11 | 6 | 50 | 5.5 | |
45.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 12 | 6 | 50 | 6 | |
107.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 14 | 8 | 60 | 7 | |
70.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 16 | 8 | 60 | 8 | |
120.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9 | 18 | 10 | 70 | 9 | |
94.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | 10 | 70 | 10 | |
126.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 24 | 12 | 75 | 12 | |
179.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 14 | 28 | 16 | 90 | 14 | |
226.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15 | 30 | 16 | 90 | 15 | |
269.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 32 | 16 | 90 | 16 | |
394.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 20 | 40 | 20 | 100 | 20 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Per acciai generici | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali