Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4XSGEO2 |
4XSGEO2.1 |
4XSGEO2.2 |
4XSGEO2.3 |
4XSGEO2.4 |
4XSGEO2.5 |
4XSGEO2.6 |
4XSGEO2.7 |
4XSGEO2.8 |
4XSGEO2.9 |
4XSGEO3 |
4XSGEO3.1 |
4XSGEO3.2 |
4XSGEO3.3 |
4XSGEO3.4 |
4XSGEO3.5 |
4XSGEO3.6 |
4XSGEO3.7 |
4XSGEO3.8 |
4XSGEO3.9 |
4XSGEO4 |
4XSGEO4.1 |
4XSGEO4.2 |
4XSGEO4.3 |
4XSGEO4.4 |
4XSGEO4.5 |
4XSGEO4.6 |
4XSGEO4.7 |
4XSGEO4.8 |
4XSGEO4.9 |
4XSGEO5 |
4XSGEO5.1 |
4XSGEO5.2 |
4XSGEO5.3 |
4XSGEO5.4 |
4XSGEO5.5 |
4XSGEO5.6 |
4XSGEO5.7 |
4XSGEO5.8 |
4XSGEO5.9 |
4XSGEO6 |
4XSGEO6.1 |
4XSGEO6.2 |
4XSGEO6.3 |
4XSGEO6.4 |
4XSGEO6.5 |
4XSGEO6.6 |
4XSGEO6.7 |
4XSGEO6.8 |
4XSGEO6.9 |
4XSGEO7 |
4XSGEO7.1 |
4XSGEO7.2 |
4XSGEO7.3 |
4XSGEO7.4 |
4XSGEO7.5 |
4XSGEO7.6 |
4XSGEO7.7 |
4XSGEO7.8 |
4XSGEO7.9 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 6 | 4 | 50 | 2 | |
70.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.1 | 6 | 4 | 50 | 2.1 | |
70.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.2 | 6 | 4 | 50 | 2.2 | |
70.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.3 | 6 | 4 | 50 | 2.3 | |
70.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.4 | 8 | 4 | 50 | 2.4 | |
64.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 8 | 4 | 50 | 2.5 | |
70.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.6 | 8 | 4 | 50 | 2.6 | |
70.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.7 | 8 | 4 | 50 | 2.7 | |
81.68 € | 1 | 6 giorni | 2.8 | 8 | 4 | 50 | 2.8 | ||
74.63 € | 1 | 6 giorni | 2.9 | 8 | 4 | 50 | 2.9 | ||
62.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 8 | 6 | 50 | 3 | |
73.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.1 | 8 | 6 | 50 | 3.1 | |
73.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.2 | 8 | 6 | 50 | 3.2 | |
73.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.3 | 8 | 6 | 50 | 3.3 | |
77.34 € | 1 | 6 giorni | 3.4 | 10 | 6 | 50 | 3.4 | ||
66.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 10 | 6 | 50 | 3.5 | |
73.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.6 | 10 | 6 | 50 | 3.6 | |
73.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.7 | 10 | 6 | 50 | 3.7 | |
73.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.8 | 11 | 6 | 50 | 3.8 | |
73.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.9 | 11 | 6 | 50 | 3.9 | |
65.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 11 | 6 | 50 | 4 | |
78.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.1 | 11 | 6 | 50 | 4.1 | |
78.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.2 | 11 | 6 | 50 | 4.2 | |
78.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.3 | 11 | 6 | 50 | 4.3 | |
78.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.4 | 11 | 6 | 50 | 4.4 | |
71.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 11 | 6 | 50 | 4.5 | |
78.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.6 | 11 | 6 | 50 | 4.6 | |
78.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.7 | 11 | 6 | 50 | 4.7 | |
78.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.8 | 13 | 6 | 60 | 4.8 | |
78.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.9 | 13 | 6 | 60 | 4.9 | |
73.69 € | 1 | 6 giorni | 5 | 13 | 6 | 60 | 5 | ||
85.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.1 | 13 | 6 | 60 | 5.1 | |
85.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.2 | 13 | 6 | 60 | 5.2 | |
85.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.3 | 13 | 6 | 60 | 5.3 | |
85.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.4 | 13 | 6 | 60 | 5.4 | |
77.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.5 | 13 | 6 | 60 | 5.5 | |
85.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.6 | 13 | 6 | 60 | 5.6 | |
85.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.7 | 13 | 6 | 60 | 5.7 | |
85.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.8 | 13 | 6 | 60 | 5.8 | |
85.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.9 | 13 | 6 | 60 | 5.9 | |
77.65 € | 1 | 6 giorni | 6 | 13 | 6 | 60 | 6 | ||
95.80 € | 1 | 6 giorni | 6.1 | 16 | 8 | 70 | 6.1 | ||
100.53 € | 1 | 6 giorni | 6.2 | 16 | 8 | 70 | 6.2 | ||
95.80 € | 1 | 6 giorni | 6.3 | 16 | 8 | 70 | 6.3 | ||
95.80 € | 1 | 6 giorni | 6.4 | 16 | 8 | 70 | 6.4 | ||
100.53 € | 1 | 9 giorni | 6.5 | 16 | 8 | 70 | 6.5 | ||
100.53 € | 1 | 6 giorni | 6.6 | 16 | 8 | 70 | 6.6 | ||
95.80 € | 1 | 6 giorni | 6.7 | 16 | 8 | 70 | 6.7 | ||
100.53 € | 1 | 6 giorni | 6.8 | 16 | 8 | 70 | 6.8 | ||
95.80 € | 1 | 6 giorni | 6.9 | 16 | 8 | 70 | 6.9 | ||
86.91 € | 1 | 6 giorni | 7 | 16 | 8 | 70 | 7 | ||
105.24 € | 1 | 6 giorni | 7.1 | 16 | 8 | 70 | 7.1 | ||
110.92 € | 1 | 6 giorni | 7.2 | 16 | 8 | 70 | 7.2 | ||
105.24 € | 1 | 6 giorni | 7.3 | 16 | 8 | 70 | 7.3 | ||
105.24 € | 1 | 6 giorni | 7.4 | 16 | 8 | 70 | 7.4 | ||
105.24 € | 1 | 6 giorni | 7.5 | 16 | 8 | 70 | 7.5 | ||
110.97 € | 1 | 6 giorni | 7.6 | 19 | 8 | 80 | 7.6 | ||
110.97 € | 1 | 6 giorni | 7.7 | 19 | 8 | 80 | 7.7 | ||
112.31 € | 1 | 6 giorni | 7.8 | 19 | 8 | 80 | 7.8 | ||
110.97 € | 1 | 6 giorni | 7.9 | 19 | 8 | 80 | 7.9 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali