Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CURIB1X6 |
CURIB2X12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Length under neck ℓ2 (mm) | O.D. Dc (mm) | Interference Angle (Degree) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle 0.5° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle 1° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle 2° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle 3° (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.69 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 1 | 1.5 | 6 | 1 | 6.55 | 6.26 | 6.54 | 7.18 | 7.96 | |
62.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 3 | 12 | 2 | 3.43 | 12.51 | 13.07 | 14.36 | 15.93 |
Loading...
work material | Alluminio / Rame | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato collo lungo |
---|---|---|---|---|---|
Coating | CrN | Shank diameter (d)(mm) | 4 | Overall Length (L)(mm) | 50 |
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Bordo tagliente | Torsion Angle (θ) | Torsione debole (15°–25°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Length under neck ℓ2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali