Fresa AG, a 4 tagli, 4AGE

Fresa AG, a 4 tagli, 4AGE
Capable of high-speed and high-efficiency machining of materials from steel to stainless steel and aluminum. Suitable for side surface machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4AGE4.5
4AGE11
4AGE11.5
4AGE16
4AGE17
4AGE42
4AGE45
4AGE48
4AGE50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Outer Diameter Tolerance

46.55 €

1 6 giorni 4.5158600~-0.020

76.44 €

1 6 giorni 113012800~-0.025

110.43 €

1 6 giorni 11.53012800~-0.025

110.30 €

1 6 giorni 164016950~-0.025

137.99 €

1 6 giorni 1740201050~-0.025

603.71 €

1 6 giorni 4265321500~-0.030

729.70 €

1 6 giorni 4570321550~-0.030

780.02 €

1 6 giorni 4870321550~-0.030

872.28 €

1 6 giorni 5070321550~-0.030

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Cobalto HSS Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Coating AG
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico