Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AGRES11 |
AGRES14 |
AGRES15N |
AGRES16N |
AGRES18 |
AGRES20 |
AGRES20N |
AGRES25N |
AGRES32N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Neck diameter D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.69 € | 1 | 6 giorni | 11 | 26 | 4 | 12 | 110 | - | - | ||
155.79 € | 1 | 6 giorni | 14 | 26 | 4 | 12 | 110 | - | - | ||
122.19 € | 1 | 6 giorni | 15 | 26 | 4 | 16 | 125 | - | - | ||
128.22 € | 1 | 6 giorni | 16 | 32 | 4 | 16 | 125 | - | - | ||
133.36 € | 1 | 6 giorni | 18 | 32 | 4 | 16 | 125 | - | - | ||
146.36 € | 1 | 6 giorni | 20 | 38 | 4 | 20 | 140 | 60 | 18 | ||
150.48 € | 1 | 6 giorni | 20 | 38 | 4 | 20 | 140 | - | - | ||
226.99 € | 1 | 6 giorni | 25 | 45 | 6 | 25 | 160 | - | - | ||
508.44 € | 1 | 6 giorni | 32 | 53 | 6 | 32 | 180 | - | - |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Blade shape type | Sgrossatura | Tool Material Type | Cobalto HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Laterale / Scanalatura | Coating | AG | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali