Fresa AG, per sgrossatura, tipo medio, AGREM

Fresa AG, per sgrossatura, tipo medio, AGREM

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Capable of high-efficiency roughing of materials from steel to stainless steel and aluminum. The notches have a fine pitch.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AGREM6
AGREM8
AGREM10
AGREM12
AGREM14
AGREM15
AGREM15N
AGREM16
AGREM16N
AGREM18
AGREM20
AGREM20N
AGREM22
AGREM24
AGREM25
AGREM25N
AGREM28
AGREM30
AGREM32
AGREM32N
AGREM35
AGREM40
AGREM45
AGREM50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck diameter D1
(mm)

85.54 €

1 6 giorni 6164680--

93.39 €

1 6 giorni 8254890--

106.26 €

1 6 giorni 1032410100--

108.89 €

1 6 giorni 1240412110--

121.39 €

1 6 giorni 1440412110--

131.70 €

1 6 giorni 15404161255313.3

138.37 €

1 6 giorni 1540416125--

136.69 €

1 6 giorni 16484161255614.3

144.28 €

1 6 giorni 1648416125--

144.18 €

1 6 giorni 1848416125--

162.45 €

1 6 giorni 20564201407018

168.63 €

1 6 giorni 2056420140--

193.65 €

1 6 giorni 2256420140--

225.33 €

1 6 giorni 2467520160--

227.46 €

1 6 giorni 25675251608823

240.08 €

1 6 giorni 2567525160--

265.54 €

1 6 giorni 2867525160--

305.48 €

1 6 giorni 3067525160--

375.99 €

1 6 giorni 328063218011229.5

397.66 €

1 6 giorni 3280632180--

433.41 €

1 6 giorni 3580632180--

587.52 €

1 6 giorni 4095632200--

800.99 €

1 6 giorni 4595642200--

977.81 €

1 6 giorni 50112642220--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Blade shape type Sgrossatura Tool Material Type Cobalto HSS
Machining Application Laterale / Scanalatura Coating AG Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico