• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fresa per sgrossatura SG-FAX, passo grande, tipo medio, SGLREM

Fresa per sgrossatura SG-FAX, passo grande, tipo medio, SGLREM
  • Sconto volumi elevati
Capable of high-efficiency roughing of materials from steel to stainless steel and aluminum. The notches have a large pitch.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SGLREM6
SGLREM8
SGLREM10
SGLREM12
SGLREM14
SGLREM15
SGLREM16
SGLREM18
SGLREM20
SGLREM22
SGLREM24
SGLREM25
SGLREM28
SGLREM30
SGLREM32
SGLREM35
SGLREM40
SGLREM45
SGLREM50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

91.35 €

1 Disponibile 6 giorni 6163680

108.57 €

1 6 giorni 8253890

121.44 €

1 6 giorni 1032310100

105.15 €

1 6 giorni 1240412110

123.87 €

1 6 giorni 1440412110

130.45 €

1 6 giorni 1540416125

135.44 €

1 6 giorni 1648416125

153.54 €

1 6 giorni 1848416125

188.66 €

1 6 giorni 2056420140

231.72 €

1 6 giorni 2256420140

262.15 €

1 6 giorni 2467420160

266.78 €

1 6 giorni 2567425160

333.56 €

1 6 giorni 2867425160

407.20 €

1 6 giorni 3067425160

490.20 €

1 6 giorni 3280532180

565.72 €

1 6 giorni 3580532180

748.54 €

1 6 giorni 4095532200

863.39 €

1 6 giorni 4595642200

1,108.87 €

1 6 giorni 50122642220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Blade shape type Sgrossatura Tool Material Type Lega HSS
Machining Application Laterale Coating TiCN Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico