A 4 tagli, tipo super duro, tipo lungo, SL4SE (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SL4SE3
SL4SE4
SL4SE5
SL4SE6
SL4SE7
SL4SE8
SL4SE9
SL4SE10
SL4SE11
SL4SE12
SL4SE13
SL4SE14
SL4SE15
SL4SE16
SL4SE17
SL4SE18
SL4SE19
SL4SE20
SL4SE21
SL4SE22
SL4SE23
SL4SE24
SL4SE25
SL4SE26
SL4SE27
SL4SE28
SL4SE29
SL4SE30
SL4SE31
SL4SE32
SL4SE33
SL4SE34
SL4SE35
SL4SE36
SL4SE37
SL4SE38
SL4SE39
SL4SE40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

43.90 €

1 6 giorni 315660

43.90 €

1 6 giorni 420860

43.90 €

1 6 giorni 525865

43.90 €

1 6 giorni 625865

50.16 €

1 6 giorni 7351080

50.16 €

1 6 giorni 8351080

56.63 €

1 6 giorni 9451095

56.63 €

1 6 giorni 10451095

69.56 €

1 6 giorni 115512105

69.56 €

1 6 giorni 125512105

88.76 €

1 6 giorni 135516110

88.76 €

1 6 giorni 145516110

97.93 €

1 6 giorni 156516120

108.92 €

1 6 giorni 166516120

133.72 €

1 6 giorni 176520130

133.72 €

1 6 giorni 186520130

155.29 €

1 6 giorni 197520140

155.29 €

1 6 giorni 207520140

137.87 €

1 6 giorni 217520140

137.87 €

1 6 giorni 227520140

169.50 €

1 6 giorni 239025160

169.50 €

1 6 giorni 249025160

169.50 €

1 6 giorni 259025160

183.06 €

1 6 giorni 269025160

219.22 €

1 6 giorni 279025160

216.21 €

1 6 giorni 289025160

262.15 €

1 6 giorni 299025160

258.39 €

1 6 giorni 309025160

324.68 €

1 6 giorni 3110532190

321.67 €

1 6 giorni 3210532190

400.76 €

1 6 giorni 3310532190

395.49 €

1 6 giorni 3410532190

395.49 €

1 6 giorni 3510532190

417.33 €

1 6 giorni 3610532190

472.32 €

1 6 giorni 3712532210

467.81 €

1 6 giorni 3812532210

555.94 €

1 6 giorni 3912532210

547.65 €

1 6 giorni 4012532210

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Cobalto HSS Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Coating Senza rivestimento
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico