Fresa per sgrossatura, tipo corto, SRE

Fresa per sgrossatura, tipo corto, SRE
Capable of roughing of materials from steel to stainless steel and aluminum. The notches have a large pitch.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SRE6
SRE8
SRE10
SRE12
SRE14
SRE15
SRE16
SRE18
SRE20
SRE22
SRE24
SRE25
SRE28
SRE30
SRE32
SRE35
SRE40
SRE45
SRE50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

69.28 €

1 6 giorni 6154660

75.44 €

1 6 giorni 82041065

85.45 €

1 6 giorni 102541075

106.49 €

1 6 giorni 123041280

117.69 €

1 6 giorni 143541690

124.17 €

1 6 giorni 153541690

130.64 €

1 6 giorni 164041695

146.81 €

1 6 giorni 1840420105

156.52 €

1 6 giorni 2045420110

128.18 €

1 6 giorni 2245420110

152.28 €

1 6 giorni 2450425120

152.28 €

1 6 giorni 2550425120

182.42 €

1 6 giorni 2855425125

223.09 €

1 6 giorni 3055432140

257.74 €

1 6 giorni 3260532145

307.46 €

1 6 giorni 3560532145

413.68 €

1 6 giorni 4065532150

574.12 €

1 6 giorni 4570642155

689.38 €

1 6 giorni 5070642160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame Blade shape type Sgrossatura Tool Material Type Cobalto HSS
Machining Application Laterale / Scanalatura Coating Senza rivestimento Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico