Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2AGRE0.5 |
2AGRE2 |
2AGRE6.5 |
2AGRE7.5 |
2AGRE9 |
2AGRE12.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | O.D. Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.52 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 2 | 55 | 6 | 1 | ||
85.47 € | 1 | 7 giorni | 2 | 8 | 80 | 6 | 4 | ||
129.91 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 26 | 140 | 12 | 13 | ||
161.49 € | 1 | 6 giorni | 7.5 | 30 | 150 | 16 | 15 | ||
185.62 € | 1 | 6 giorni | 9 | 36 | 150 | 16 | 18 | ||
291.41 € | 1 | 6 giorni | 12.5 | 50 | 180 | 25 | 25 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Tool Material Type | Cobalto HSS | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | R Precision(μm) | +0.02 ~-0.01 |
With/Without Torsion | Available |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali