Punta per trapano elettrico lunga AG, tipo AGPLSD

Punta per trapano elettrico lunga AG, tipo AGPLSD
  • Sconto volumi elevati
A drill that can steplessly drill deep holes up to L/D20.
[Features]
· Adopts AG coating with excellent wear resistance to realize a longer life.
· Chip-flow is improved while maintaining rigidity thanks to its non-stepped slot shape.
[Applications]
· Ideal for deep hole machining for anything from raw materials to mold steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AGPLSD1.0X56
AGPLSD1.0X100
AGPLSD1.1X60
AGPLSD1.1X100
AGPLSD1.2X65
AGPLSD1.2X105
AGPLSD1.3X65
AGPLSD1.3X105
AGPLSD1.4X70
AGPLSD1.4X110
AGPLSD1.5X70
AGPLSD1.5X110
AGPLSD1.6X76
AGPLSD1.6X115
AGPLSD1.7X76
AGPLSD1.7X115
AGPLSD1.8X120
AGPLSD1.9X80
AGPLSD1.9X120
AGPLSD2.0X85
AGPLSD2.0X125
AGPLSD2.1X85
AGPLSD2.1X125
AGPLSD2.2X90
AGPLSD2.2X135
AGPLSD2.3X90
AGPLSD2.3X135
AGPLSD2.4X95
AGPLSD2.4X140
AGPLSD2.5X95
AGPLSD2.5X140
AGPLSD2.6X95
AGPLSD2.6X140
AGPLSD2.7X100
AGPLSD2.7X150
AGPLSD2.8X100
AGPLSD2.8X150
AGPLSD2.9X100
AGPLSD2.9X150
AGPLSD3.0X100
AGPLSD3.0X150
AGPLSD3.0X190
AGPLSD3.1X106
AGPLSD3.1X155
AGPLSD3.2X106
AGPLSD3.2X155
AGPLSD3.3X106
AGPLSD3.3X155
AGPLSD3.4X112
AGPLSD3.4X165
AGPLSD3.5X112
AGPLSD3.5X165
AGPLSD3.5X210
AGPLSD3.6X112
AGPLSD3.6X165
AGPLSD3.7X112
AGPLSD3.7X165
AGPLSD3.8X119
AGPLSD3.8X175
AGPLSD3.9X119
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Series
(Series)

21.65 €

1 6 giorni 133561

25.88 €

1 6 giorni 1601002

36.12 €

1 10 giorni 1.137601

30.55 €

1 8 giorni 1.1601002

25.88 €

1 8 giorni 1.241651

30.55 €

1 6 giorni 1.2651052

25.88 €

1 8 giorni 1.341651

30.55 €

1 8 giorni 1.3651052

36.12 €

1 10 giorni 1.445701

32.10 €

1 6 giorni 1.4701102

33.29 €

1 6 giorni 1.545701

30.98 €

1 10 giorni 1.5701102

30.64 €

1 10 giorni 1.650761

34.67 €

1 8 giorni 1.6751152

39.53 €

1 10 giorni 1.750761

45.19 €

1 10 giorni 1.7751152

36.31 €

1 10 giorni 1.8801202

39.53 €

1 10 giorni 1.953801

34.67 €

1 8 giorni 1.9801202

27.47 €

1 10 giorni 256851

33.07 €

1 6 giorni 2851252

32.01 €

1 8 giorni 2.156851

39.85 €

1 8 giorni 2.1851252

32.01 €

1 8 giorni 2.259901

42.13 €

1 6 giorni 2.2901352

42.76 €

1 10 giorni 2.359901

42.13 €

1 6 giorni 2.3901352

33.88 €

1 10 giorni 2.462951

42.13 €

1 6 giorni 2.4951402

32.10 €

1 10 giorni 2.562951

48.43 €

1 10 giorni 2.5951402

33.88 €

1 6 giorni 2.662951

39.85 €

1 8 giorni 2.6951402

36.68 €

1 8 giorni 2.7661001

46.84 €

1 6 giorni 2.71001502

38.56 €

1 6 giorni 2.8661001

46.84 €

1 6 giorni 2.81001502

36.68 €

1 8 giorni 2.9661001

46.86 €

1 6 giorni 2.91001502

34.98 €

1 8 giorni 3661001

45.08 €

1 10 giorni 31001502

63.07 €

1 6 giorni 31301903

52.46 €

1 10 giorni 3.1691061

53.84 €

1 6 giorni 3.11051552

52.46 €

1 6 giorni 3.2691061

53.86 €

1 6 giorni 3.21051552

43.60 €

1 10 giorni 3.3691061

53.87 €

1 10 giorni 3.31051552

52.46 €

1 10 giorni 3.4731121

53.89 €

1 10 giorni 3.41151652

41.55 €

1 6 giorni 3.5731121

48.19 €

1 8 giorni 3.51151652

70.14 €

1 6 giorni 3.51452103

44.74 €

1 6 giorni 3.6731121

53.91 €

1 6 giorni 3.61151652

41.49 €

1 7 giorni 3.7731121

53.94 €

1 6 giorni 3.71151652

47.01 €

1 8 giorni 3.8781191

58.11 €

1 8 giorni 3.81201752

47.03 €

1 8 giorni 3.9781191

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa Tool Material Type Cobalto HSS Coating Y/N Disponibile
Coating Type Altro Coating Details AG Coating (AlCr-Based) tip angle(Degree) 118

Supporto tecnico