Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | shank diameter Ds (mm) | Shank length ℓs (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350.66 € | 1 | 6 giorni | 8 | 33 | 83 | Punta a gambo dritto | 16 | 48 | ||
350.66 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 33 | 83 | Punta a gambo dritto | 16 | 48 | ||
350.75 € | 1 | 6 giorni | 9 | 38 | 88 | Punta a gambo dritto | 16 | 48 | ||
350.75 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | 38 | 88 | Punta a gambo dritto | 16 | 48 | ||
280.91 € | 1 | 6 giorni | 10 | 43 | 93 | Punta a gambo dritto | 16 | 48 | ||
280.91 € | 1 | 6 giorni | 10.5 | 43 | 93 | Punta a gambo dritto | 16 | 48 | ||
285.86 € | 1 | 6 giorni | 11.5 | 48 | 98 | Punta a gambo dritto | 16 | 48 | ||
284.50 € | 1 | 6 giorni | 11.8 | 53 | 103 | Punta a gambo dritto | 16 | 48 | ||
287.87 € | 1 | 6 giorni | 12 | 53 | 103 | Punta a gambo dritto | 16 | 48 | ||
287.87 € | 1 | 6 giorni | 12.5 | 53 | 103 | Punta a gambo dritto | 16 | 48 | ||
291.00 € | 1 | 6 giorni | 13 | 58 | 108 | Punta a gambo dritto | 16 | 48 | ||
291.00 € | 1 | 6 giorni | 13.5 | 58 | 108 | Punta a gambo dritto | 16 | 48 | ||
294.94 € | 1 | 6 giorni | 14.5 | 63 | 113 | Punta a gambo dritto | 16 | 48 | ||
335.88 € | 1 | 6 giorni | 15.5 | 70 | 125 | Punta a gambo dritto | 20 | 50 | ||
343.02 € | 1 | 6 giorni | 16 | 75 | 130 | Punta a gambo dritto | 20 | 50 | ||
343.02 € | 1 | 6 giorni | 16.5 | 75 | 130 | Punta a gambo dritto | 20 | 50 | ||
348.03 € | 1 | 6 giorni | 17 | 80 | 135 | Punta a gambo dritto | 20 | 50 | ||
348.03 € | 1 | 6 giorni | 17.5 | 80 | 135 | Punta a gambo dritto | 20 | 50 | ||
354.95 € | 1 | 6 giorni | 18.5 | 85 | 140 | Punta a gambo dritto | 20 | 50 | ||
365.04 € | 1 | 6 giorni | 19 | 95 | 156 | Punta a gambo dritto | 25 | 56 | ||
401.42 € | 1 | 6 giorni | 20.5 | 95 | 156 | Punta a gambo dritto | 25 | 56 | ||
411.24 € | 1 | 6 giorni | 21 | 95 | 156 | Punta a gambo dritto | 25 | 56 | ||
411.24 € | 1 | 6 giorni | 21.5 | 95 | 156 | Punta a gambo dritto | 25 | 56 | ||
423.44 € | 1 | 6 giorni | 22.5 | 100 | 161 | Punta a gambo dritto | 25 | 56 | ||
435.19 € | 1 | 6 giorni | 23.5 | 100 | 161 | Punta a gambo dritto | 25 | 56 | ||
455.81 € | 1 | 6 giorni | 24 | 102 | 190 | Punta a gambo dritto | 32 | 60 | ||
455.81 € | 1 | 6 giorni | 24.5 | 102 | 190 | Punta a gambo dritto | 32 | 60 | ||
472.53 € | 1 | 6 giorni | 25 | 102 | 190 | Punta a gambo dritto | 32 | 60 | ||
472.53 € | 1 | 6 giorni | 25.5 | 102 | 190 | Punta a gambo dritto | 32 | 60 | ||
487.69 € | 1 | 6 giorni | 26 | 108 | 195 | Punta a gambo dritto | 32 | 60 | ||
487.69 € | 1 | 6 giorni | 26.5 | 108 | 195 | Punta a gambo dritto | 32 | 60 | ||
507.47 € | 1 | 6 giorni | 27 | 108 | 195 | Punta a gambo dritto | 32 | 60 | ||
507.47 € | 1 | 6 giorni | 27.5 | 108 | 195 | Punta a gambo dritto | 32 | 60 | ||
533.26 € | 1 | 6 giorni | 28 | 112 | 200 | Punta a gambo dritto | 32 | 60 | ||
533.26 € | 1 | 6 giorni | 28.5 | 112 | 200 | Punta a gambo dritto | 32 | 60 | ||
602.78 € | 1 | 6 giorni | 29 | 118 | 205 | Punta a gambo dritto | 32 | 60 | ||
602.78 € | 1 | 6 giorni | 29.5 | 118 | 205 | Punta a gambo dritto | 32 | 60 | ||
635.31 € | 1 | 6 giorni | 30 | 118 | 205 | Punta a gambo dritto | 32 | 60 | ||
635.31 € | 1 | 6 giorni | 30.5 | 118 | 205 | Punta a gambo dritto | 32 | 60 | ||
718.00 € | 1 | 6 giorni | 31 | 118 | 215 | Punta a gambo dritto | 40 | 70 | ||
718.00 € | 1 | 6 giorni | 31.5 | 118 | 215 | Punta a gambo dritto | 40 | 70 | ||
755.97 € | 1 | 6 giorni | 32 | 122 | 220 | Punta a gambo dritto | 40 | 70 | ||
755.97 € | 1 | 6 giorni | 32.5 | 122 | 220 | Punta a gambo dritto | 40 | 70 | ||
816.66 € | 1 | 6 giorni | 33 | 128 | 225 | Punta a gambo dritto | 40 | 70 | ||
816.66 € | 1 | 6 giorni | 33.5 | 128 | 225 | Punta a gambo dritto | 40 | 70 | ||
844.34 € | 1 | 6 giorni | 34 | 128 | 225 | Punta a gambo dritto | 40 | 70 | ||
844.34 € | 1 | 6 giorni | 34.5 | 128 | 225 | Punta a gambo dritto | 40 | 70 | ||
874.41 € | 1 | 6 giorni | 35 | 132 | 230 | Punta a gambo dritto | 40 | 70 | ||
874.41 € | 1 | 6 giorni | 35.5 | 132 | 230 | Punta a gambo dritto | 40 | 70 | ||
900.62 € | 1 | 6 giorni | 36 | 138 | 235 | Punta a gambo dritto | 40 | 70 | ||
900.62 € | 1 | 6 giorni | 36.5 | 138 | 235 | Punta a gambo dritto | 40 | 70 | ||
931.81 € | 1 | 6 giorni | 37 | 142 | 240 | Punta a gambo dritto | 40 | 70 | ||
931.81 € | 1 | 6 giorni | 37.5 | 142 | 240 | Punta a gambo dritto | 40 | 70 | ||
996.86 € | 1 | 6 giorni | 38 | 148 | 245 | Punta a gambo dritto | 40 | 70 | ||
996.86 € | 1 | 6 giorni | 38.5 | 148 | 245 | Punta a gambo dritto | 40 | 70 | ||
990.45 € | 1 | 6 giorni | 39 | 148 | 245 | Punta a gambo dritto | 40 | 70 | ||
990.45 € | 1 | 6 giorni | 39.5 | 148 | 245 | Punta a gambo dritto | 40 | 70 | ||
1,034.53 € | 1 | 6 giorni | 40 | 152 | 250 | A gambo dritto | 40 | 70 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Tool Material Type | Cobalto HSS | Coating Y/N | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | Disponibile | tip angle(Degree) | 118 |
Units Ordered(Book) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
shank diameter Ds(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali