Punta lunga G, tipo GLSD

Punta lunga G, tipo GLSD
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Coated drill for deep holes.
[Features]
· It discharges chips well, making it ideal for drilling deep holes and deep positions.
· Chip-flow is improved while maintaining rigidity thanks to its non-stepped slot shape.
· TiN coating adopted to achieve a longer life even for deep holes.
[Applications]
· It discharges cutting chips well even for deep holes, enabling high-efficiency machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GLSD8.5X250
GLSD10.5X250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter Dc
(mm)

120.80 €

1 6 giorni 8.5

170.40 €

1 6 giorni 10.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Groove Length L(mm) 120 work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Tool Material Type Cobalto HSS
Overall Length L(mm) 250 Shank Type A gambo dritto Coating Y/N Disponibile
Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A tip angle(Degree) 125
Units Ordered(Book) 1

Supporto tecnico