Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | shank diameter Ds (mm) | tip angle (Degree) | Shank length ℓs (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.24 € | 1 | 6 giorni | 0.57 | 3 | 38 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
28.24 € | 1 | 6 giorni | 0.58 | 3 | 38 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
23.45 € | 1 | 6 giorni | 0.87 | 5 | 38 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
23.45 € | 1 | 6 giorni | 0.88 | 5 | 38 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
15.27 € | 1 | 6 giorni | 1 | 6 | 38 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
24.67 € | 1 | 10 giorni | 1.01 | 6 | 38 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
16.17 € | 1 | 8 giorni | 1.02 | 6 | 38 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
24.67 € | 1 | 10 giorni | 1.03 | 6 | 38 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
15.78 € | 1 | 10 giorni | 1.04 | 6 | 38 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
15.27 € | 1 | 6 giorni | 1.05 | 6 | 38 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
15.78 € | 1 | 6 giorni | 1.06 | 6 | 38 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
24.67 € | 1 | 10 giorni | 1.07 | 7 | 39 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
16.17 € | 1 | 6 giorni | 1.08 | 7 | 39 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
11.06 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 1.1 | 7 | 39 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
12.87 € | 1 | 6 giorni | 1.2 | 8 | 40 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
13.49 € | 1 | 10 giorni | 1.3 | 8 | 40 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
13.90 € | 1 | 6 giorni | 1.4 | 9 | 41 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
13.90 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 9 | 41 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
12.53 € | 1 | 8 giorni | 1.6 | 10 | 42 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
12.22 € | 1 | 10 giorni | 1.7 | 10 | 42 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
12.22 € | 1 | 10 giorni | 1.8 | 11 | 43 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
11.61 € | 1 | 6 giorni | 1.9 | 11 | 43 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
15.78 € | 1 | 6 giorni | 1.11 | 7 | 39 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
15.78 € | 1 | 6 giorni | 1.12 | 7 | 39 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
15.78 € | 1 | 6 giorni | 1.13 | 7 | 39 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
15.78 € | 1 | 6 giorni | 1.14 | 7 | 39 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
22.38 € | 1 | 10 giorni | 1.15 | 7 | 39 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
15.78 € | 1 | 6 giorni | 1.16 | 7 | 39 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
15.78 € | 1 | 10 giorni | 1.17 | 7 | 39 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
15.78 € | 1 | 6 giorni | 1.18 | 7 | 39 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
24.67 € | 1 | 6 giorni | 1.19 | 8 | 40 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
15.78 € | 1 | 6 giorni | 1.21 | 8 | 40 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
10.34 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 1.22 | 8 | 40 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
15.78 € | 1 | 10 giorni | 1.23 | 8 | 40 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
15.78 € | 1 | 6 giorni | 1.24 | 8 | 40 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
13.49 € | 1 | 6 giorni | 1.25 | 8 | 40 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
24.67 € | 1 | 10 giorni | 1.26 | 8 | 40 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
15.78 € | 1 | 6 giorni | 1.27 | 8 | 40 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
24.67 € | 1 | 10 giorni | 1.29 | 8 | 40 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
15.78 € | 1 | 6 giorni | 1.31 | 8 | 40 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
15.78 € | 1 | 6 giorni | 1.32 | 8 | 40 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
24.67 € | 1 | 6 giorni | 1.33 | 9 | 41 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
15.78 € | 1 | 6 giorni | 1.34 | 9 | 41 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
13.49 € | 1 | 10 giorni | 1.35 | 9 | 41 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
15.78 € | 1 | 10 giorni | 1.36 | 9 | 41 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
14.99 € | 1 | 8 giorni | 1.37 | 9 | 41 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
24.67 € | 1 | 10 giorni | 1.38 | 9 | 41 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
15.78 € | 1 | 6 giorni | 1.39 | 9 | 41 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
15.78 € | 1 | 6 giorni | 1.41 | 9 | 41 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
24.67 € | 1 | 6 giorni | 1.42 | 9 | 41 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
24.67 € | 1 | 6 giorni | 1.43 | 9 | 41 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
24.67 € | 1 | 6 giorni | 1.44 | 9 | 41 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
12.87 € | 1 | 6 giorni | 1.45 | 9 | 41 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
24.67 € | 1 | 10 giorni | 1.46 | 9 | 41 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
24.67 € | 1 | 10 giorni | 1.47 | 9 | 41 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
15.78 € | 1 | 10 giorni | 1.48 | 9 | 41 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
15.78 € | 1 | 10 giorni | 1.49 | 9 | 41 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
23.05 € | 1 | 10 giorni | 1.51 | 10 | 42 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
14.16 € | 1 | 10 giorni | 1.52 | 10 | 42 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 | ||
13.31 € | 1 | 8 giorni | 1.53 | 10 | 42 | Punta a gambo dritto | 3 | 118 | 28 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Tool Material Type | Acciaio rapido | Coating Y/N | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | TiCN | With/without Oil Hole | N/A | Units Ordered(Book) | 1 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
shank diameter Ds(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali