Punta Aqua Drill EX Flat AQDEXZ

Punta Aqua Drill EX Flat AQDEXZ
180° flat multifunctional carbide drill.
[Features]
· Reduces hole expansion thanks to its double margins and 2-step cutting edge tip shape.
· Capable of producing an accurate counter-bore surface with one shot.
· Aqua EX coating improves heat and wear resistance, providing long life.
[Applications]
· Can support a wide range of applications such as countersinking on inclined surfaces, correction of eccentric bores, burr-free machining of thin plates, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AQDEXZ0050
AQDEXZ0060
AQDEXZ0070
AQDEXZ0080
AQDEXZ0090
AQDEXZ0100
AQDEXZ0101
AQDEXZ0102
AQDEXZ0103
AQDEXZ0104
AQDEXZ0105
AQDEXZ0106
AQDEXZ0107
AQDEXZ0108
AQDEXZ0109
AQDEXZ0111
AQDEXZ0112
AQDEXZ0113
AQDEXZ0114
AQDEXZ0115
AQDEXZ0116
AQDEXZ0117
AQDEXZ0118
AQDEXZ0119
AQDEXZ0120
AQDEXZ0121
AQDEXZ0122
AQDEXZ0125
AQDEXZ0130
AQDEXZ0132
AQDEXZ0135
AQDEXZ0140
AQDEXZ0142
AQDEXZ0145
AQDEXZ0150
AQDEXZ0152
AQDEXZ0155
AQDEXZ0156
AQDEXZ0157
AQDEXZ0160
AQDEXZ0162
AQDEXZ0165
AQDEXZ0170
AQDEXZ0172
AQDEXZ0175
AQDEXZ0180
AQDEXZ0182
AQDEXZ0185
AQDEXZ0192
AQDEXZ0195
AQDEXZ0197
AQDEXZ0200
AQDEXZ0201
AQDEXZ0202
AQDEXZ0203
AQDEXZ0204
AQDEXZ0205
AQDEXZ0208
AQDEXZ0209
AQDEXZ0210
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Body L1
(mm)
shank diameter Ds
(mm)

102.10 €

1 6 giorni 0.51.6547Punta a gambo dritto2.033

94.88 €

1 6 giorni 0.61.9847Punta a gambo dritto2.323

94.88 €

1 6 giorni 0.72.3147Punta a gambo dritto2.713

94.88 €

1 6 giorni 0.82.6447Punta a gambo dritto2.993

103.77 €

1 6 giorni 0.92.9747Punta a gambo dritto3.283

88.05 €

1 6 giorni 13.347Punta a gambo dritto3.63

136.60 €

1 6 giorni 1.013.547Punta a gambo dritto3.63

136.60 €

1 6 giorni 1.023.547Punta a gambo dritto3.73

136.60 €

1 6 giorni 1.033.547Punta a gambo dritto3.73

136.60 €

1 6 giorni 1.043.547Punta a gambo dritto3.73

145.50 €

1 6 giorni 1.053.547Punta a gambo dritto3.83

136.60 €

1 6 giorni 1.063.647Punta a gambo dritto3.83

136.60 €

1 6 giorni 1.073.647Punta a gambo dritto3.83

136.60 €

1 6 giorni 1.083.647Punta a gambo dritto3.93

136.60 €

1 6 giorni 1.093.647Punta a gambo dritto3.93

136.60 €

1 6 giorni 1.113.747Punta a gambo dritto3.93

136.60 €

1 6 giorni 1.123.747Punta a gambo dritto3.93

136.60 €

1 6 giorni 1.133.747Punta a gambo dritto43

136.60 €

1 6 giorni 1.143.747Punta a gambo dritto43

145.50 €

1 6 giorni 1.153.747Punta a gambo dritto43

136.60 €

1 6 giorni 1.163.947Punta a gambo dritto43

136.60 €

1 6 giorni 1.173.947Punta a gambo dritto43

136.60 €

1 6 giorni 1.183.947Punta a gambo dritto4.13

136.60 €

1 6 giorni 1.193.947Punta a gambo dritto4.13

88.02 €

1 6 giorni 1.23.947Punta a gambo dritto4.23

136.60 €

1 6 giorni 1.214.147Punta a gambo dritto4.23

136.60 €

1 6 giorni 1.224.147Punta a gambo dritto4.23

136.60 €

1 6 giorni 1.254.147Punta a gambo dritto4.43

88.02 €

1 6 giorni 1.34.247Punta a gambo dritto4.53

136.60 €

1 6 giorni 1.324.447Punta a gambo dritto4.53

145.50 €

1 6 giorni 1.354.447Punta a gambo dritto4.73

88.02 €

1 6 giorni 1.44.647Punta a gambo dritto4.93

145.50 €

1 10 giorni 1.424.747Punta a gambo dritto4.93

136.60 €

1 10 giorni 1.454.747Punta a gambo dritto53

88.02 €

1 10 giorni 1.54.947Punta a gambo dritto5.23

136.60 €

1 10 giorni 1.525.147Punta a gambo dritto5.23

136.60 €

1 6 giorni 1.555.147Punta a gambo dritto5.43

136.60 €

1 6 giorni 1.565.247Punta a gambo dritto5.53

136.60 €

1 6 giorni 1.575.247Punta a gambo dritto5.53

88.02 €

1 6 giorni 1.65.247Punta a gambo dritto5.53

145.50 €

1 6 giorni 1.625.347Punta a gambo dritto5.63

136.60 €

1 10 giorni 1.655.347Punta a gambo dritto5.63

88.02 €

1 6 giorni 1.75.547Punta a gambo dritto5.83

136.60 €

1 6 giorni 1.725.747Punta a gambo dritto5.93

145.50 €

1 6 giorni 1.755.747Punta a gambo dritto63

88.02 €

1 6 giorni 1.85.847Punta a gambo dritto6.13

145.50 €

1 10 giorni 1.82647Punta a gambo dritto6.13

136.60 €

1 6 giorni 1.85647Punta a gambo dritto6.33

136.60 €

1 6 giorni 1.926.347Punta a gambo dritto6.53

136.60 €

1 6 giorni 1.956.347Punta a gambo dritto6.63

136.60 €

1 6 giorni 1.976.547Punta a gambo dritto6.63

88.05 €

1 6 giorni 2950Punta a gambo dritto9.84

145.50 €

1 6 giorni 2.011150Punta a gambo dritto11.34

136.62 €

1 10 giorni 2.021150Punta a gambo dritto11.34

136.62 €

1 10 giorni 2.031150Punta a gambo dritto11.34

136.62 €

1 6 giorni 2.041150Punta a gambo dritto11.34

136.62 €

1 8 giorni 2.051150Punta a gambo dritto11.34

136.62 €

1 6 giorni 2.081150Punta a gambo dritto11.34

136.62 €

1 6 giorni 2.091150Punta a gambo dritto11.34

88.05 €

1 5 giorni 2.11150Punta a gambo dritto11.44

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Tool Material Type Carburo Coating Y/N Disponibile
Coating Type Altro With/without Oil Hole N/A tip angle(Degree) 180
Units Ordered(Book) 1 Coating Details AQEX Coating

Supporto tecnico