Punta corta Aqua Drill EX Stub AQDEXS

Punta corta Aqua Drill EX Stub AQDEXS

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Carbide universal drill capable of stable high efficiency machining across a wide range of speeds from medium-low to high speed.
[Features]
· Shape of the new cutting edge greatly improves chip discharge performance.
· The cutting resistance is reduced to provide stable machining even on small machines.
· A special lubrication function film is provided on the surface layer of the AlCrSi coating to improve the lubricity, heat resistance and abrasion resistance, thereby prolonging the service life.
[Applications]
· The unique thinning shape increases biting and reduces cutting resistance.
· Stable cutting performance even with thin work materials and small low-rigidity processing machines.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AQDEXS0200
AQDEXS0210
AQDEXS0220
AQDEXS0230
AQDEXS0240
AQDEXS0250
AQDEXS0260
AQDEXS0270
AQDEXS0280
AQDEXS0290
AQDEXS0310
AQDEXS0320
AQDEXS0330
AQDEXS0340
AQDEXS0350
AQDEXS0360
AQDEXS0370
AQDEXS0380
AQDEXS0390
AQDEXS0400
AQDEXS0410
AQDEXS0420
AQDEXS0430
AQDEXS0440
AQDEXS0450
AQDEXS0460
AQDEXS0470
AQDEXS0480
AQDEXS0490
AQDEXS0500
AQDEXS0510
AQDEXS0520
AQDEXS0530
AQDEXS0540
AQDEXS0550
AQDEXS0560
AQDEXS0570
AQDEXS0580
AQDEXS0590
AQDEXS0600
AQDEXS0610
AQDEXS0620
AQDEXS0630
AQDEXS0640
AQDEXS0650
AQDEXS0660
AQDEXS0670
AQDEXS0680
AQDEXS0690
AQDEXS0700
AQDEXS0710
AQDEXS0720
AQDEXS0730
AQDEXS0740
AQDEXS0750
AQDEXS0760
AQDEXS0770
AQDEXS0780
AQDEXS0790
AQDEXS0800
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type shank diameter Ds
(mm)

95.75 €

1 6 giorni 2845Punta a gambo dritto3

95.75 €

1 6 giorni 2.11045Punta a gambo dritto3

95.75 €

1 8 giorni 2.21045Punta a gambo dritto3

95.75 €

1 6 giorni 2.31045Punta a gambo dritto3

95.75 €

1 6 giorni 2.41045Punta a gambo dritto3

95.75 €

1 6 giorni 2.51045Punta a gambo dritto3

95.75 €

1 6 giorni 2.61345Punta a gambo dritto3

95.75 €

1 6 giorni 2.71345Punta a gambo dritto3

95.75 €

1 6 giorni 2.81345Punta a gambo dritto3

95.75 €

1 6 giorni 2.91345Punta a gambo dritto3

103.10 €

1 8 giorni 3.11954Punta a gambo dritto4

103.10 €

1 6 giorni 3.21954Punta a gambo dritto4

103.10 €

1 6 giorni 3.31954Punta a gambo dritto4

103.10 €

1 6 giorni 3.41954Punta a gambo dritto4

103.10 €

1 6 giorni 3.51954Punta a gambo dritto4

108.95 €

1 6 giorni 3.62154Punta a gambo dritto4

108.95 €

1 6 giorni 3.72154Punta a gambo dritto4

108.95 €

1 6 giorni 3.82154Punta a gambo dritto4

108.95 €

1 6 giorni 3.92154Punta a gambo dritto4

108.95 €

1 6 giorni 42154A gambo dritto4

116.46 €

1 6 giorni 4.12361Punta a gambo dritto5

116.46 €

1 6 giorni 4.22361Punta a gambo dritto5

116.46 €

1 6 giorni 4.32361Punta a gambo dritto5

116.46 €

1 6 giorni 4.42361Punta a gambo dritto5

116.46 €

1 6 giorni 4.52361Punta a gambo dritto5

124.31 €

1 6 giorni 4.62561Punta a gambo dritto5

124.31 €

1 6 giorni 4.72561Punta a gambo dritto5

124.31 €

1 8 giorni 4.82561Punta a gambo dritto5

124.31 €

1 8 giorni 4.92561Punta a gambo dritto5

124.31 €

1 8 giorni 52561A gambo dritto5

132.10 €

1 6 giorni 5.12565Punta a gambo dritto6

132.10 €

1 6 giorni 5.22565Punta a gambo dritto6

132.10 €

1 6 giorni 5.32565Punta a gambo dritto6

132.10 €

1 6 giorni 5.42565Punta a gambo dritto6

132.10 €

1 6 giorni 5.52565Punta a gambo dritto6

137.08 €

1 6 giorni 5.62765Punta a gambo dritto6

137.08 €

1 6 giorni 5.72765Punta a gambo dritto6

137.08 €

1 6 giorni 5.82765Punta a gambo dritto6

137.08 €

1 6 giorni 5.92765Punta a gambo dritto6

137.08 €

1 6 giorni 62765A gambo dritto6

137.21 €

1 6 giorni 6.13173Punta a gambo dritto7

137.21 €

1 6 giorni 6.23173Punta a gambo dritto7

137.21 €

1 8 giorni 6.33173Punta a gambo dritto7

137.21 €

1 6 giorni 6.43173Punta a gambo dritto7

137.21 €

1 6 giorni 6.53173Punta a gambo dritto7

147.17 €

1 6 giorni 6.63373Punta a gambo dritto7

147.17 €

1 6 giorni 6.73373Punta a gambo dritto7

147.17 €

1 6 giorni 6.83373Punta a gambo dritto7

147.17 €

1 6 giorni 6.93373Punta a gambo dritto7

147.17 €

1 6 giorni 73373A gambo dritto7

156.02 €

1 6 giorni 7.13378Punta a gambo dritto8

156.02 €

1 8 giorni 7.23378Punta a gambo dritto8

156.02 €

1 6 giorni 7.33378Punta a gambo dritto8

156.02 €

1 6 giorni 7.43378Punta a gambo dritto8

156.02 €

1 6 giorni 7.53378Punta a gambo dritto8

162.25 €

1 6 giorni 7.63678Punta a gambo dritto8

162.25 €

1 6 giorni 7.73678Punta a gambo dritto8

162.25 €

1 6 giorni 7.83678Punta a gambo dritto8

162.25 €

1 6 giorni 7.93678Punta a gambo dritto8

162.25 €

1 6 giorni 83678A gambo dritto8

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa Tool Material Type Carburo Coating Y/N Disponibile
Coating Type Altro tip angle(Degree) 135 Units Ordered(Book) 1
Coating Details AQEX Coating

Supporto tecnico