Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SDF15103-1000 |
SDF15103-3000 |
SDF15103-800 |
SDF-30103-1000 |
SDF-30103-1500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter (mm) | Particle Size (#) | Shaft length (mm) | Max. Rotational Speed (min-1(r.p.m)) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.23 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 15 | 1000 | 30 | 10000 | |
35.23 € | 1 | 6 giorni | 15 | 3000 | 30 | 15000 | ||
35.23 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 15 | 800 | 30 | 10000 | |
74.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | 1000 | 35 | 15000 | |
74.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 30 | 1500 | 35 | 15000 |
Loading...
Application | Lucidatura | Type | Traversino con albero | Width(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 3 | Tool Used | Hand Grinder, Electric Drill, Drilling Machine | Packaging Quantity(units/sheets) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Diameter(mm)
Particle Size(#)
Shaft length(mm)
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m))
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali