Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DLCSLTLS2 |
DLCSLTLS7 |
DLCSLTLS10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Length under neck ℓ2 (mm) | O.D. Dc (mm) | Neck diameter D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 3 | 4 | 50 | 8 | 2 | 1.9 | |
111.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 10.5 | 6 | 80 | - | 7 | - | |
118.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 15 | 10 | 100 | 42 | 10 | 9.7 |
Loading...
work material | Alluminio / Rame | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | DLC | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Length under neck ℓ2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali