Fresa GS MILL a 4 taglienti, stelo lungo, GSN4

Fresa GS MILL a 4 taglienti, stelo lungo, GSN4
  • Sconto volumi elevati
Ideal for fine machining of molds. Available in various sizes and can be used for all kinds of machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GSN401000404
GSN401000604
GSN401000804
GSN401001004
GSN401001204
GSN401001604
GSN401200604
GSN401200804
GSN401201004
GSN401201204
GSN401201604
GSN401500604
GSN401500804
GSN401501004
GSN401501204
GSN401501404
GSN401501604
GSN401501804
GSN401502004
GSN402000604
GSN402000804
GSN402001004
GSN402001204
GSN402001404
GSN402001604
GSN402001804
GSN402002004
GSN402002504
GSN402003004
GSN402500804
GSN402501204
GSN402501604
GSN402502004
GSN402502504
GSN403000806
GSN403001206
GSN403001606
GSN403002006
GSN403002506
GSN403003006
GSN404001206
GSN404001606
GSN404002006
GSN404002506
GSN404003006
GSN404003506
GSN404004006
GSN404004506
GSN404005006
GSN405001606
GSN405002506
GSN405003506
GSN405005006
GSN406002006
GSN406003006
GSN406004006
GSN406005006
GSN408003008
GSN408005008
GSN408006008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Length under neck ℓ2
(mm)
O.D. Dc
(mm)
Neck diameter D1
(mm)
Interference Angle
(Degree)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle 0.5°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle 1°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle 2°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle 3°
(mm)

47.31 €

1 Disponibile 6 giorni 11.5450410.977.734.174.364.795.31

47.31 €

1 Disponibile 6 giorni 11.5450610.976.556.266.547.187.96

47.31 €

1 Disponibile 6 giorni 11.5450810.975.698.348.729.5710.62

47.31 €

1 Disponibile 6 giorni 11.54501010.975.0310.4310.8911.9713.27

47.31 €

1 Disponibile 6 giorni 11.54501210.974.512.5113.0714.3615.93

59.94 €

1 Disponibile 6 giorni 11.54601610.973.7216.6917.4319.1521.24

46.11 €

1 Disponibile 6 giorni 1.21.845061.21.156.356.266.547.187.96

46.11 €

1 Disponibile 6 giorni 1.21.845081.21.155.488.348.729.5710.62

46.11 €

1 Disponibile 6 giorni 1.21.8450101.21.154.8210.4310.8911.9713.27

46.11 €

1 Disponibile 6 giorni 1.21.8450121.21.154.3112.5113.0714.3615.93

52.38 €

1 Disponibile 6 giorni 1.21.8460161.21.153.5516.6917.4319.1521.24

46.11 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52.345061.51.456.016.266.547.187.96

46.11 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52.345081.51.455.158.348.729.5710.62

46.11 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52.3450101.51.454.510.4310.8911.9713.27

46.11 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52.3450121.51.45412.5113.0714.3615.93

46.11 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52.3460141.51.453.614.615.2516.7518.58

46.11 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52.3460161.51.453.2716.6917.4319.1521.24

46.11 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52.3460181.51.45318.7719.6121.5423.89

43.55 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52.3460201.51.452.7720.8621.7923.93No Interference

45.25 €

1 Disponibile 6 giorni 23450621.955.346.266.547.187.96

45.25 €

1 Disponibile 6 giorni 23450821.954.58.348.729.5710.62

42.74 €

1 Disponibile 6 giorni 234501021.953.8910.4310.8911.9713.27

45.25 €

1 Disponibile 6 giorni 234501221.953.4312.5113.0714.3615.93

45.25 €

1 Disponibile 6 giorni 234601421.953.0614.615.2516.7518.58

45.25 €

1 Disponibile 6 giorni 234601621.952.7716.6917.4319.15No Interference

45.25 €

1 Disponibile 6 giorni 234601821.952.5218.7719.6121.54No Interference

45.25 €

1 Disponibile 6 giorni 234602021.952.3220.8621.7923.93No Interference

45.27 €

1 Disponibile 6 giorni 234702521.951.9326.0727.24No InterferenceNo Interference

63.23 €

1 Disponibile 6 giorni 234703021.951.6531.2832.68No InterferenceNo Interference

47.91 €

1 Disponibile 6 giorni 2.53.745082.52.453.728.348.729.57No Interference

47.91 €

1 Disponibile 6 giorni 2.53.7450122.52.452.7712.5113.0714.36No Interference

45.25 €

1 Disponibile 6 giorni 2.53.7460162.52.452.216.6917.4319.15No Interference

47.91 €

1 Disponibile 6 giorni 2.53.7460202.52.451.8320.8621.79No InterferenceNo Interference

47.93 €

1 Disponibile 6 giorni 2.53.7470252.52.451.5126.0727.24No InterferenceNo Interference

59.84 €

1 Disponibile 6 giorni 34.5650832.95.698.348.729.5710.62

59.84 €

1 Disponibile 6 giorni 34.56501232.94.512.5113.0714.3615.93

59.88 €

1 Disponibile 6 giorni 34.56601632.93.7216.6917.4319.1521.24

59.88 €

1 Disponibile 6 giorni 34.56602032.93.1720.8621.7923.9326.54

59.91 €

1 Disponibile 6 giorni 34.56702532.92.6826.0727.2429.91No Interference

78.98 €

1 Disponibile 6 giorni 34.56703032.92.3231.2832.6835.9No Interference

59.84 €

1 Disponibile 6 giorni 466501243.93.4312.5113.0714.36No Interference

59.88 €

1 Disponibile 6 giorni 466601643.92.7716.6917.4319.15No Interference

59.88 €

1 Disponibile 6 giorni 466602043.92.3220.8621.7923.93No Interference

59.91 €

1 Disponibile 6 giorni 466702543.91.9326.0727.24No InterferenceNo Interference

59.91 €

1 Disponibile 6 giorni 466703043.91.6531.2832.68No InterferenceNo Interference

56.60 €

1 Disponibile 6 giorni 466803543.91.4436.538.13No InterferenceNo Interference

75.16 €

1 Disponibile 6 giorni 466904043.91.2841.7143.58No InterferenceNo Interference

90.46 €

1 6 giorni 466904543.91.1546.9349.03No InterferenceNo Interference

113.68 €

1 6 giorni 4661005043.91.0552.1454.47No InterferenceNo Interference

75.09 €

1 Disponibile 6 giorni 57.56601654.91.5616.6917.43No InterferenceNo Interference

75.10 €

1 Disponibile 6 giorni 57.56702554.91.0526.0727.24No InterferenceNo Interference

75.13 €

1 Disponibile 6 giorni 57.56803554.90.7736.5No InterferenceNo InterferenceNo Interference

113.71 €

1 6 giorni 57.561105054.90.5552.14No InterferenceNo InterferenceNo Interference

89.57 €

1 6 giorni 696802065.9-No InterferenceNo InterferenceNo InterferenceNo Interference

84.63 €

1 6 giorni 696903065.9-No InterferenceNo InterferenceNo InterferenceNo Interference

113.68 €

1 6 giorni 6961004065.9-No InterferenceNo InterferenceNo InterferenceNo Interference

98.64 €

1 6 giorni 6961105065.9-No InterferenceNo InterferenceNo InterferenceNo Interference

113.91 €

1 6 giorni 81281003087.8-No InterferenceNo InterferenceNo InterferenceNo Interference

98.86 €

1 6 giorni 81281205087.8-No InterferenceNo InterferenceNo InterferenceNo Interference

116.13 €

1 6 giorni 81281306087.8-No InterferenceNo InterferenceNo InterferenceNo Interference

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato collo lungo
Coating TiAlN Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Blade tip shape Bordo tagliente
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico