Fresa GSX MILL a 3 taglienti 2D GSX3C-2D

Fresa GSX MILL a 3 taglienti 2D GSX3C-2D
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Supports wet processing of raw materials through high-speed dry processing of high hardness materials.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GSX30400C-2D

Codice componente
GSX30400C-2D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

38.80 €

19.79 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Blade diameter (D)(φ) 4 work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio Blade length (ℓ)(mm) 11
Number of flutes(sheet) 3 Type Tipo quadrato Coating Per acciai generici
Shank diameter (d)(mm) 6 Overall Length (L)(mm) 45 Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati
Blade tip shape Con puntale Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) O.D. Dc(mm) 4

Si trova sulla pagina di Fresa GSX MILL a 3 taglienti 2D GSX3C-2D, il codice articolo è il seguente: GSX30400C-2D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GSX30400C-2D.

Supporto tecnico