Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 1.5 | 4 | 40 | 1 | |
54.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 2.3 | 4 | 40 | 1.5 | |
45.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 3 | 4 | 40 | 2 | |
45.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 3.8 | 4 | 40 | 2.5 | |
55.21 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 3 | 4.5 | 6 | 45 | 3 | |
63.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 6 | 6 | 45 | 4 | |
78.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 7.5 | 6 | 50 | 5 | |
74.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 9 | 6 | 50 | 6 | |
111.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 11 | 8 | 60 | 7 | |
94.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 12 | 8 | 60 | 8 | |
130.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9 | 14 | 10 | 70 | 9 | |
110.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 15 | 10 | 70 | 10 | |
152.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 18 | 12 | 75 | 12 | |
302.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 16 | 24 | 16 | 90 | 16 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Per acciai generici | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali