Fresa X's Mill Geo, per cave GEOSLT

Fresa X's Mill Geo, per cave GEOSLT
  • Sconto volumi elevati
Capable of continuous high-performance drilling of holes and grooving with a wide range of materials, from raw materials to hardened materials.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GEOSLT1
GEOSLT1.5
GEOSLT2
GEOSLT2.5
GEOSLT3
GEOSLT3.5
GEOSLT4
GEOSLT4.5
GEOSLT5
GEOSLT5.5
GEOSLT6
GEOSLT6.5
GEOSLT7
GEOSLT7.5
GEOSLT8
GEOSLT8.5
GEOSLT9
GEOSLT9.5
GEOSLT10
GEOSLT11
GEOSLT12
GEOSLT13
GEOSLT14
GEOSLT15
GEOSLT16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

77.17 €

1 Disponibile 6 giorni 134501

77.17 €

1 Disponibile 6 giorni 1.544501.5

76.39 €

1 Disponibile 7 giorni 264502

85.75 €

1 Disponibile 6 giorni 2.584502.5

73.39 €

1 Disponibile 7 giorni 386503

84.80 €

1 Disponibile 6 giorni 3.5106503.5

76.25 €

1 Disponibile 6 giorni 4116504

90.16 €

1 Disponibile 6 giorni 4.5116504.5

81.87 €

1 Disponibile 7 giorni 5136605

98.07 €

1 Disponibile 6 giorni 5.5136605.5

84.73 €

1 Disponibile 6 giorni 6136606

110.61 €

1 Disponibile 6 giorni 6.5168706.5

100.25 €

1 Disponibile 6 giorni 7168707

129.85 €

1 Disponibile 6 giorni 7.5168707.5

110.68 €

1 Disponibile 7 giorni 8198808

154.87 €

1 Disponibile 6 giorni 8.51910908.5

128.63 €

1 Disponibile 7 giorni 91910909

118.56 €

1 Disponibile 6 giorni 9.51910909.5

128.63 €

1 Disponibile 6 giorni 1022109010

130.79 €

1 Disponibile 6 giorni 1122129011

132.39 €

1 Disponibile 6 giorni 1226129012

168.34 €

1 Disponibile 6 giorni 13261210013

186.06 €

1 Disponibile 6 giorni 14261611014

234.66 €

1 Disponibile 6 giorni 15261611015

279.37 €

1 Disponibile 6 giorni 16321611516

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio Number of flutes(sheet) 3 Type Tipo quadrato
Coating TiAlN Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°)

Supporto tecnico