Fresa AG, a 4 tagli, tipo lungo, 4AGEL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4AGEL6
4AGEL12
4AGEL14
4AGEL20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Outer Diameter Tolerance

55.31 €

1 7 giorni 6258650~-0.020

88.98 €

1 6 giorni 1255121050~-0.025

116.09 €

1 6 giorni 1455161100~-0.025

144.87 €

1 6 giorni 2075201400~-0.025

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Cobalto HSS Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Coating AG
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico