Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SGFREL10
Blade diameter (D)(φ) | 10 | Blade length (ℓ)(mm) | 45 | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame |
---|---|---|---|---|---|
Blade shape type | Sgrossatura | Number of flutes(sheet) | 3 | Tool Material Type | Lega HSS |
Machining Application | Laterale / Scanalatura | Shank diameter (d)(mm) | 10 | Coating | TiCN |
Overall Length (L)(mm) | 100 | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Si trova sulla pagina di Fresa per sgrossatura SG-FAX, tipo lungo, SGFREL, il codice articolo è il seguente: SGFREL10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SGFREL10.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali