Punta standard AG-SUS, tipo AGSUSR

Punta standard AG-SUS, tipo AGSUSR
  • Sconto volumi elevati
Drill capable of stable hole drilling with AG coating excellent in heat resistance.
[Features]
· Newly developed optimal drill shape adopted for machining high alloy HSS, AG coatings, and stainless steel.
· It has a cutting edge shape that's excellent in the segmentation of chips and a groove shape that achieves both high chip discharge performance and drill rigidity.
· Stable machining accuracy is achieved by using a high-precision end mill shank.
[Applications]
· Optimal for stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AGSUSR1.0
AGSUSR1.4
AGSUSR2.0
AGSUSR2.1
AGSUSR2.7
AGSUSR2.8
AGSUSR2.9
AGSUSR3.1
AGSUSR3.3
AGSUSR3.4
AGSUSR3.7
AGSUSR3.8
AGSUSR3.9
AGSUSR4.4
AGSUSR4.8
AGSUSR4.9
AGSUSR5.8
AGSUSR6.0
AGSUSR6.1
AGSUSR6.2
AGSUSR6.3
AGSUSR6.6
AGSUSR6.7
AGSUSR7.2
AGSUSR7.3
AGSUSR7.4
AGSUSR7.5
AGSUSR7.6
AGSUSR7.8
AGSUSR7.9
AGSUSR8.2
AGSUSR8.6
AGSUSR8.7
AGSUSR8.8
AGSUSR9.1
AGSUSR9.2
AGSUSR9.3
AGSUSR9.4
AGSUSR9.5
AGSUSR9.6
AGSUSR9.8
AGSUSR9.9
AGSUSR10.1
AGSUSR10.6
AGSUSR10.7
AGSUSR11.1
AGSUSR11.2
AGSUSR11.3
AGSUSR11.5
AGSUSR11.6
AGSUSR11.7
AGSUSR11.8
AGSUSR11.9
AGSUSR12.1
AGSUSR12.2
AGSUSR12.3
AGSUSR12.4
AGSUSR12.6
AGSUSR12.7
AGSUSR12.8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type shank diameter Ds
(mm)

11.61 €

1 6 giorni 11250Punta a gambo dritto3

20.28 €

1 10 giorni 1.41850Punta a gambo dritto3

9.71 €

1 6 giorni 22456Punta a gambo dritto3

11.87 €

1 10 giorni 2.12456Punta a gambo dritto3

11.41 €

1 10 giorni 2.73364Punta a gambo dritto3

11.41 €

1 8 giorni 2.83364Punta a gambo dritto3

11.41 €

1 10 giorni 2.93364Punta a gambo dritto3

11.90 €

1 10 giorni 3.13671Punta a gambo dritto4

11.33 €

1 6 giorni 3.33671Punta a gambo dritto4

11.33 €

1 6 giorni 3.43971Punta a gambo dritto4

14.50 €

1 10 giorni 3.73971Punta a gambo dritto4

21.74 €

1 10 giorni 3.84375Punta a gambo dritto4

23.36 €

1 10 giorni 3.94375Punta a gambo dritto4

17.30 €

1 10 giorni 4.44789Punta a gambo dritto6

19.28 €

1 6 giorni 4.85294Punta a gambo dritto6

28.85 €

1 6 giorni 4.95294Punta a gambo dritto6

26.88 €

1 10 giorni 5.85799Punta a gambo dritto6

23.11 €

1 6 giorni 65799A gambo dritto6

38.72 €

1 10 giorni 6.163107Punta a gambo dritto8

30.45 €

1 10 giorni 6.263107Punta a gambo dritto8

38.72 €

1 10 giorni 6.363107Punta a gambo dritto8

30.78 €

1 10 giorni 6.663107Punta a gambo dritto8

30.78 €

1 10 giorni 6.763107Punta a gambo dritto8

31.62 €

1 10 giorni 7.269113Punta a gambo dritto8

31.62 €

1 6 giorni 7.369113Punta a gambo dritto8

39.85 €

1 6 giorni 7.469113Punta a gambo dritto8

31.62 €

1 10 giorni 7.569113Punta a gambo dritto8

35.08 €

1 6 giorni 7.675119Punta a gambo dritto8

35.08 €

1 10 giorni 7.875119Punta a gambo dritto8

35.08 €

1 6 giorni 7.975119Punta a gambo dritto8

47.31 €

1 10 giorni 8.275125Punta a gambo dritto10

35.62 €

1 10 giorni 8.681131Punta a gambo dritto10

51.49 €

1 10 giorni 8.781131Punta a gambo dritto10

51.49 €

1 10 giorni 8.881131Punta a gambo dritto10

48.71 €

1 6 giorni 9.181131Punta a gambo dritto10

48.71 €

1 6 giorni 9.281131Punta a gambo dritto10

48.71 €

1 6 giorni 9.381131Punta a gambo dritto10

48.71 €

1 6 giorni 9.481131Punta a gambo dritto10

44.52 €

1 10 giorni 9.581131Punta a gambo dritto10

54.61 €

1 6 giorni 9.687137Punta a gambo dritto10

54.61 €

1 10 giorni 9.887137Punta a gambo dritto10

54.61 €

1 6 giorni 9.987137Punta a gambo dritto10

61.31 €

1 6 giorni 10.187144Punta a gambo dritto12

67.62 €

1 6 giorni 10.687144Punta a gambo dritto12

67.72 €

1 6 giorni 10.794151Punta a gambo dritto12

75.47 €

1 6 giorni 11.194151Punta a gambo dritto12

75.47 €

1 6 giorni 11.294151Punta a gambo dritto12

75.47 €

1 6 giorni 11.394151Punta a gambo dritto12

76.08 €

1 6 giorni 11.594151Punta a gambo dritto12

81.64 €

1 6 giorni 11.694151Punta a gambo dritto12

81.64 €

1 6 giorni 11.794151Punta a gambo dritto12

88.38 €

1 6 giorni 11.894151Punta a gambo dritto12

81.73 €

1 6 giorni 11.9101158Punta a gambo dritto12

89.99 €

1 6 giorni 12.1101158Punta a gambo dritto12

96.64 €

1 10 giorni 12.2101158Punta a gambo dritto12

89.99 €

1 10 giorni 12.3101158Punta a gambo dritto12

89.99 €

1 6 giorni 12.4101158Punta a gambo dritto12

95.32 €

1 6 giorni 12.6101158Punta a gambo dritto12

95.32 €

1 6 giorni 12.7101158Punta a gambo dritto12

95.32 €

1 6 giorni 12.8101158Punta a gambo dritto12

Loading...

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio inox Tool Material Type Acciaio rapido Coating Y/N Disponibile
Coating Type Altro With/without Oil Hole N/A tip angle(Degree) 135
Units Ordered(Book) 1 Coating Details AG (AlCr-Based) Coating

Supporto tecnico